Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs d’augmentation de la génératrice (GSU) (GSU)

Les transformateurs élévateurs de génératrice (GSU) sont le lien essentiel entre la centrale électrique et le réseau de transmission, souvent utilisés jour et nuit à pleine charge. Ils doivent être construits pour résister à une charge thermique extrême sans vieillissement prématuré. Hitachi Énergie a réussi le premier et le plus élevé test de court-circuit de tension au monde sur un transformateur élévateur (GSU) de 315 mégavolts ampères (MVA), 765 kilovolts (kV).

Le transformateur élévateur de la génératrice (GSU) fait passer la tension du niveau de tension de la génératrice au niveau de tension de transmission approprié.

Ces transformateurs GSU sont situés dans une station d’alimentation et sont construits en unités monophasées ou triphasées.

Il y a deux (2) technologies de base pour la conception et la fabrication : le noyau et la coquille. Avec des transformateurs en coquille, les principaux et secondaires sont sur une jambe et entourés par le noyau. Avec un transformateur en forme de noyau, les enroulements cylindriques des pattes couvrent les pattes du noyau.

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Performance de court-circuit deux fois supérieure à la norme de l’industrie
  • Une approche mondiale – assurer la cohérence, la performance de livraison et la technologie
Transformateurs élévateurs de génératrice (GSU)

Produits, services et solutions connexes

Produits, services et solutions connexes

Produits, services et solutions connexes

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.