Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs de traction pour unités électriques multiples

Hitachi Énergie  possède une feuille de route inégalée, ayant fabriqué plusieurs milliers de transformateurs de traction qui sont en activité dans le monde entier aujourd’hui.

Dans les villes du monde entier, les navetteurs comptent sur la haute performance des transformateurs de traction d’Hitachi Énergie pour alimenter leur voyage de manière fiable, silencieuse et efficace, tout en se préparant à une autre journée de travail.

Aujourd’hui plus que jamais, Hitachi Énergie peut offrir un niveau d’expérience technique qui facilite la livraison de la technologie de transformateur de traction, quelles que soient les contraintes auxquelles font face les fournisseurs de trains de banlieue.

Portée du produit

Électricité

  • Alimentation : 1 000 à 2 500 kVA
  • Réseau : 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV CC; 3 kV CC
  • Fluide isolant : ester et minéral
  • Classe d’isolation : A, hybride, F et H

Mécanique

  • Poids : 2 500 à 4 500 kg
  • Taille (L x I x H) : 2 x 2,5 x 600 m - 2,6 x 2,5 x 0,8 m / 1,3 x 0,9 x 2 m (salle des machines)
  • Assemblage sur le véhicule : sous-châssis, sur le toit et salle des machines
  • Matériau du réservoir : acier, acier à basse et haute température ou aluminium

Accessoires

  • système de refroidissement, pompes et indicateur de débit d'huile
  • détecteur de niveau d'huile
  • soupape de surpression
  • PT100 pour le contrôle thermique
  • thermostat
  • robinets de remplissage et de vidange
  • Relais Buchholz
  • mesure du courant
Transformateurs de traction pour unités électriques multiples
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.