Les transformateurs de puissance comportent des systèmes internes complexes qui se détériorent au fil du temps. Par conséquent, il peut être nécessaire d’inspecter les composants internes pour repérer les anomalies de fonctionnement. Le système TXplore d’Hitachi ABB Réseaux électriques fait une inspection interne de la structure du transformateur sans qu’il soit nécessaire d’extraire l’huile de l’unité et d’envoyer un inspecteur dans l’espace confiné du transformateur de puissance.
L’utilisation du système TXplore permet d’éviter le risque de déversement lors de la manipulation de l’huile ainsi que les dangers encourus lorsque l’on envoie quelqu’un à l’intérieur du transformateur pour effectuer une inspection. Cette inspection peut avoir lieu au cours d’une très brève interruption de service, alors que les inspections classiques nécessitent plusieurs jours. Elle permet également de réaliser d’importantes économies en évitant le recours à l’équipement de manipulation et de traitement de l’huile nécessaire pour extraire l’huile, puis traiter de nouveau et remplir le transformateur, comme c’est le cas à la fin des inspections internes classiques.
Le service TXplore peut être programmé dans le cadre d’une interruption planifiée avec un temps d’arrêt minime, voire nul. Il est également possible d’envoyer l’équipe d’entretien afin qu’elle effectue une inspection en cas de problème imprévu.