Choisissez votre région et votre langue

Menu

Régénération de l’huile

L’huile vieillit pendant la durée de vie du transformateur. Grâce au processus de récupération de l’huile qui consiste à faire passer l’huile à travers un matériau absorbant, il est possible de réintroduire l’huile ainsi filtrée dans le transformateur.

L’huile est un matériau naturel qui vieillit en raison de l’environnement d’exploitation et des propriétés du transformateur. Grâce à l’échantillonnage et à l’analyse de l’huile, il est possible d’en déterminer l’état. L’huile usée présente un taux d’oxydation et d’acidité plus élevé.

La récupération ou la régénération de l’huile est un processus qui consiste à traiter l’huile en éliminant les produits de vieillissement pour améliorer de manière significative son état afin qu’il soit aussi proche que possible de l’état d’origine. Le traitement est effectué pendant que le transformateur est en service afin d’atteindre une efficacité maximale, avec des effets minimes sur les activités du site. L’huile a des effets sur l’isolant du transformateur, et vice versa. L’état de l’huile a donc une incidence sur la durée de vie prévue du transformateur.

Grâce à la technologie moderne de récupération avec réactivation de l’absorbant, il est maintenant possible, sur le plan économique, d’utiliser une plus grande quantité de matériau absorbant actif. En général, on utilise 5 à 10 fois plus d’absorbant que dans les anciens systèmes classiques. Cela permet d’obtenir un bien meilleur nettoyage du papier et une excellente stabilité à long terme de l’huile récupérée.

Pour certains transformateurs, il existe des données disponibles jusqu’à 10 ans après la remise en état. Les données montrent que l’acidité et la couleur ont très peu changé après 10 années de service depuis que l’huile a été récupérée.

Pour éviter une production excessive d’acides due à la dégradation de l’huile, il est recommandé de récupérer l’huile avant qu’elle ne soit gravement dégradée. Les acides de faible poids moléculaire passent en effet dans l’isolant en papier et deviennent beaucoup plus difficiles à éliminer que dans l’huile.

La technologie de récupération en ligne consiste essentiellement à réactiver l’absorbant de manière automatique après chaque cycle et à maintenir le transformateur en état de fonctionnement. La réactivation permet d’utiliser un absorbant beaucoup plus actif qu’avec les installations de récupération classiques où la terre à foulon doit être souvent remplacée, puis éliminée. La dernière étape consiste à rétablir la teneur en inhibiteurs.

Champ d’application

La technologie de récupération en ligne consiste essentiellement à réactiver l’absorbant de manière automatique après chaque cycle et à maintenir le transformateur en état de fonctionnement. La réactivation permet d’utiliser un absorbant beaucoup plus actif qu’avec les installations de récupération classiques où la terre à foulon doit être souvent remplacée, puis éliminée. Pour obtenir un effet durable, on fait généralement circuler le volume complet d’huile de 8 à 12 fois sur la terre à foulon. L’étape finale consiste à rétablir la teneur en inhibiteurs.

Grâce à la technologie moderne de récupération avec réactivation de l’absorbant, il est maintenant possible, sur le plan économique, d’utiliser une plus grande quantité de matériau absorbant actif. En général, on utilise 5 à 10 fois plus d’absorbant que dans les anciens systèmes classiques. Cela permet d’obtenir un bien meilleur nettoyage du papier et une excellente stabilité à long terme de l’huile récupérée.

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.