Les transformateurs de puissance comptent parmi les éléments les plus importants des réseaux d’approvisionnement en énergie électrique. En cas de panne, la première mesure à prendre est de déterminer le type de panne. Comme les transformateurs sont soumis à des contraintes mécaniques, thermiques et électriques, voire à des défaillances d’accessoires, il est important d’établir rapidement la cause profonde de la panne.
La remise en état est une option fréquemment utilisée qui consiste à envoyer l’équipement dans un atelier d’entretien agréé ou à le transférer directement dans un atelier temporaire, sur place, afin qu’il fasse l’objet d’une inspection complète et d’un nettoyage approfondi, et que chacun de ses composants soit analysé et remplacé dans le cadre d’une remise à neuf. L’équipement remis en état fait l’objet d’essais complets et bénéficie d’une nouvelle garantie.