Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Ergänzungsversicherung

Die Hitachi Group Ergänzungsversicherung (EV) stellt die Altersvorsorge und die Risikoversicherung (Tod und Invalidität) für höhere Lohnteile sicher, die nicht durch die Hitachi Group Pensionskasse (PK) abgesichert sind.

Welcher Anteil des Jahreslohns wird durch die Hitachi Group Ergänzungsversicherung versichert?

Anlagestrategie Ergänzungsversicherung

Die Hitachi Group Ergänzungsversicherung wird als 1e-Stiftung geführt. In 1e-Stiftungen wählen die Versicherten die Anlagestrategie selber. Den Versicherten der Ergänzungsversicherung Hitachi Energy Switzerland AG stehen folgende fünf Anlagestrategien zur Auswahl:

  • Geldmarkt (100% Geldmarkt)
  • Aktien 20 (20% Aktien, 80% Obligationen)
  • Aktien 40 (40% Aktien, 60% Obligationen)
  • Aktien 60 (60% Aktien, 40% Obligationen)
  • Aktien 80 (80% Aktien, 20% Obligationen)