Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Pensionskasse

Die Hitachi Group Pensionskasse (PK) sichert die Vorsorge für die Mitarbeitenden von Hitachi Energy Switzerland AG in der Schweiz und schützt sie und ihre Angehörigen vor den wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie bietet – wie die Ergänzungsversicherung – den Versicherten diverse individuelle Wahlmöglichkeiten, beispielsweise die Wahl zwischen drei Beitragstabellen. Der in der Hitachi Group Pensionskasse versicherte Lohn beträgt maximal 101'320 Franken. Der Lohnteil, der über diesem Betrag liegt, wird durch die Hitachi Group Ergänzungsversicherung versichert.

Welcher Anteil des Jahreslohns wird durch die Hitachi Group Pensionskasse versichert?

Jahreslohn (13-facher Monatslohn) minus Koordinationsabzug (AHV/IV)

= versicherter Lohn

Anlagestrategie Pensionskasse

Anlagekategorie und Strategie in Prozent:

 

  • Geldmarkt CHF (0%)
  • Obligationen Schweiz CHF (24,0 %)
  • Staatsanleihen Fremdwährungen hedged (4,0%)
  • Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged (5,0%)
  • Aktien Schweiz (9,0%)
  • Aktien Welt (5,0%)
  • Aktien Welt hedged (16,0%)
  • Aktien Small Caps (2,0 %)
  • Aktien Emerging Markets (3,0%)
  • Immobilien Schweiz (23,0%)
  • Immobilien Ausland hedged (4,0%)
  • Geldmarkt Fremdwährungen (5,0%)

= Total 100,0%