Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Kolegům lakýrníkům v naší speciální práškové lakovně budete pomáhat navěšovat jednotlivé dílce na lakovací linku (pomocí manipulátoru) a nalakované je dávat dolů.
  • Dále se budete střídat při maskování dílců, připravovat materiál před a po lakování, převážet je na paletě, pečovat o jednotlivé přípravky a vše udržovat v čistotě.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE

  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost a chuť pracovat
  • Technické myšlení a manuální zručnost
  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, smysl pro detail, preciznost
  • Ochota práce na 3 směny (příplatky nad rámec zákona)
  • Zkušenost s manuální prací, výhodou VZV
  • Min. SOU

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME

  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem.
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Kvalitní zaučení
  • Čisté pracovní prostředí
  • Dobrou dopravní dostupnost.
  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem
  • Smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení
  • 5 týdnů dovolené
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky CZK 100,-/den
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.
  • Určitou jistotu zaměstnání v dnešní turbulentní době díky strategickému oboru energetiky, ve které působíme
  • Narozeninové volno, volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny)

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-04-16
Numero di riferimento R0086255

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.