Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Assistente de Planejamento de Materiais

A oportunidade:

O assistente de planejamento de materiais integra o time de planejamento sendo responsável por garantir a disponibilidade dos materiais utilizados na fabricação de transformadores de potência na quantidade e momento correto. Essa posição requer profunda integração com todo processo de planejamento e execução do plano de fabricação para apoiar as decisões com informações precisas relativas ao fornecimento de materiais. O assistente de planejamento de materiais assegura os níveis adequados de estoque e age prontamente para solucionar os problemas de abastecimento provenientes de alterações da engenharia e problemas de qualidade na fabricação. Utiliza as ferramentas de planejamento de necessidade de materiais (MPR) no SAP para manter e obter dados acurados que permitem gerenciar e atender o fornecimento de materiais e balancear o fluxo de caixa. Posição 100% presencial para Blumenau/SC

Como você causará impacto:

1.  Analisar e tratar as mensagens de exceção junto com os compradores e ajustar o Planejamento de Necessidade de Materiais (MRP) para firmar as requisições de compras.                                          

2. Otimizar e manter os parâmetros de planejamento (MRP), incluindo lead time, ponto de reabastecimento, estoque de segurança, refugo, tamanhos de lotes e estratégias de planejamento.                                                   

3. Monitorar a liberação e adequar o planejamento dos materiais críticos de longo lead time ao plano mestre de produção.                                                

4. Executar a previsão no sistema de matéria-prima importada e implantar rotinas de análise e manutenção de estratégias de planejamento que melhoram o balanceamento do estoque.                                                

5. Apoiar os compradores para obter uma melhor performance do fornecedor em relação ao atendimento de prazos, qualidade, lead time e flexibilidade.                                           

6. Suportar a equipe de gestão dos estoques com análises e tratativas de: materiais obsoletos, níveis adequados de estoque, classificação ABC/XYZ para inventários rotativos, materiais não conforme, substituições ou alterações de engenharia, fluxo interno e expedição de materiais, processo de phase-in/out e reaproveitamento de produtos e materiais.                                                       

7. Desenvolver e liderar projetos de melhoria contínua nos processos de planejamento de materiais, inventário e giro de estoque com foco na cadeia de suprimentos, eficiência operacional e eliminação de perdas.                                                     

8. Gerar e manter relatório e KPIs que demonstram os resultados de planejamento e fornecimento que apoiam as decisões táticas e estratégicas da organização.

9. Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

- Ensino Médio Completo

- Estar cursando Ensino Superior em Administração, Engenharias ou áreas correlatas será um diferencial.

- Conhecimentos no sistema ERP SAP, sendo os módulos MM e PP é (desejável)
- Ter atuado com planejamento e gestão de materiais, inventário, giro de estoque e definição de política de materiais.

- Possuir experiência no ambiente produtivo de alta complexidade (será um diferencial).

- Possuir Excel Avançado
 

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Supply Chain
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-11-06
Numero di riferimento R0109931

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!