Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A oportunidade:

Este cargo é responsável por conceituar, desenvolver, modificar, analisar e otimizar  projetos elétricos de média complexidade de transformadores de distribuição imersos em liquido isolante, incluindo especificações para fabricação (de tamanho moderado ),  visando atender solicitações e alterações técnicas dos produtos da empresa, para implantação  de forma eficiente, econômica e de acordo com as especificações do contrato, seguindo os padrões de qualidade e os requisitos de segurança. Essa é uma posição para atuar 100% em Blumenau

Como você causará impacto:

1. Executar e desenvolver projetos ou parte de projetos  elétricos para fabricação de partes de produtos da empresa (transformadores), sub componentes e ou equipamentos, por meio de  desenhos e croquis, cálculos de dimensões, capacidade, massa , volume, etc, utilizando-se de estações / aplicativos CAD, providenciando os ajustes e otimizações necessárias.                                                

2. Atuar como especialista em desenho técnico ou consultor examinando, lendo e interpretando normas e especificações técnicas, e demais documentos de projeto completos para conformidade e garantia de qualidade, assim como gerar as listas de materiais detalhadas (incluindo parafusos, arruelas, entre outros itens do transformador), seguindo as especificidades requeridas, procedimentos da área e padrões da empresa.      

3. Prestar suporte técnico aos responsáveis pelo controle dos contratos em desenvolvimento, quanto as reivindicações, novas alterações de escopo de trabalho, (projetos) impacto de custos, impacto no tempo, quantificações de risco, etc., orientando-se com a gerência da área e ou Engenheiros mais experientes, esclarecendo as duvidas e fornecendo alternativas e soluções de qualidade rentáveis ​​conforme o requisito do cliente, previsão orçamentária e  contrato, assim como assegurando a adesão aos padrões de segurança e mitigação de riscos potenciais.                                              

4. Estudar requisitos operacionais do projeto com base em layouts, esboços e necessidades técnicas otimizando custos, efetuando cálculos técnicos para embasar seu trabalho, assim como prestar suporte técnico as áreas, acompanhar montagens, esclarecer desenhos técnicos mecânicos, entre outras demandas de apoio.                                                 

5. Elaborar os planos de execução, por meio da definição de métodos e processos, atendendo a sequencia de programação de atividades de projetos, alterações e revisões ( cálculos) buscando contribuir para atendimento as demandas, características e dos prazos acordados com clientes, prestando informações necessárias para assegurar os padrões de qualidade mecânica e produtividade exigidos.                                             

6. Contatar, eventualmente, fornecedores e prestadores de serviço, para avaliar orçamentos e prazos de entrega, realizar visitas e perícias técnicas, atestando ou recomendando a compra ou a contratação de terceiros bem como clientes para prestar assistência técnica orientando ou fazendo reparos, ajustes e adaptações.

7. Prestar assistência técnica ao cliente e a equipe de produção, esclarecendo as dúvidas técnicas ou orientando sobre o desenvolvimento dos serviços, confeccionando detalhadamente os projetos, desenhos modelos CAD para produção, incorporando lições aprendidas, nos vários modelos, materiais e fornecedores, analisando e mitigando os riscos, acompanhando testes de montagem e funcionais do produto, assim como a atualização da lista de materiais até a conclusão dos desenhos, obtendo assim desenhos e modelos de qualidade.                                               

8. Subsidiar as demais áreas de negócios (Compras, Planejamento, Operações), através da organização das listas técnicas e cadastros dos itens no sistema de gestão da empresa, SAP.                                             

9. Atuar de acordo com o Plano Diretor de Segurança, utilizando dos EPIs necessários para a execução das atividades na fábrica.                             

10. Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.  

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo

  • Formação Técnico em Eletrotécnica ou Cursando Engenharia Elétrica. (será um diferencial)

  • Possuir domínio de Ferramentas e Metodologia de Desenhos e Projetos.

  • Possui no mínimo 2 anos de experiência na área.

  • Conhecimento de softwares de desenhos / projetos, AUTOCAD, CREO ou SOLIDWORKS.

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-11-06
Numero di riferimento R0095783

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!