Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Díky novým zakázkám v Hitachi Energy rozšiřujeme naše týmy a hledáme inženýra nebo technika, který se bude podílet na odborných činnostech spojených s konfigurací proudových transformátorů. Vaším úkolem bude výběr, aplikace, přizpůsobení a testování CT pro elektroenergetické systémy tak, aby výsledný produkt poskytoval vysoce přesné a spolehlivé měření, splňoval požadavky zákazníků a odpovídal mezinárodním bezpečnostním normám.

Tato role nabízí kombinaci hluboké technické expertizy, samostatné práce a spolupráce s odborníky napříč různými oblastmi.

Klíčové odpovědnosti

  • Technický návrh měřicích proudových transformátorů se zajištěním souladu se zákaznickými požadavky i mezinárodními normami
  • Odborné poradenství napříč odděleními (zpracování zakázek, obchod, výroba) při řešení technických témat
  • Tvorbu a kontrolu výrobní dokumentace a dokumentace pro zákazníky
  • Technické konzultace se zákazníky nad návrhem řešení
  • Samostatnou optimalizaci interních procesů a pracovních postupů
  • Spolupráci s výrobci na návrhu nebo úpravě parametrů pro specifické aplikace (např. atypické rozměry, více vinutí, optimalizace výkonu)
  • Konfiguraci a testování CT pomocí specializovaného softwaru a hardwaru v laboratoři i v terénu, se zaměřením na správnou funkčnost a splnění specifikací
  • Identifikaci problémů (např. nesprávná polarita, nadměrná zátěž, izolace) pomocí různých testovacích metod (izolační odpor, polarita, transformační poměr)

Požadované dovednosti a zkušenosti

  • VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru
  • 3–5 let praxe v oboru
  • Angličtina alespoň na úrovni B2 (denní komunikace)
  • Silná technická způsobilost v oblasti vysokonapěťových systémů a měřicích transformátorů
  • Znalost průmyslových norem a bezpečnostních protokolů
  • Analytické myšlení a schopnost řešit technické problémy v kontextu komplexních dat a specifických aplikačních požadavků

Nabízíme:

  • Jistotu úspěšné globální firmy v oblasti energetiky, která exponenciálně roste.
  • Stabilní kolektiv a dostatečné zaučení.
  • Dobrou dopravní dostupnost, parkování zdarma.
  • 5 týdnů dovolené.
  • Narozeninové volno
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby.
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky.
  • Cafeteria systém ve výši 7000 Kč ročně (Edenred karta).
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-02-10
Numero di riferimento R0118578

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!