Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Cooling system solutions

Sistemi di raffreddamento

I sistemi di raffreddamento di Hitachi Energy sono soluzioni affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico con costi del ciclo della vita ottimizzati. Hitachi Energy offre un portafoglio completo di sistemi di raffreddamento per applicazioni industriali e di trasmissione dell’energia con capacità di raffreddamento da 2 kW a diversi megawatt.

Sistemi di raffreddamento ad acqua completi per varie applicazioni industriali e di trasmissione dell’energia con capacità di raffreddamento da 2 kW

I sistemi di raffreddamento ad acqua pura di Hitachi Energy sono soluzioni affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico con costi del ciclo della vita ottimizzati. Il refrigerante delle nostre soluzioni è l’acqua. L’applicazione specifica determina quando utilizzare l’acqua del rubinetto, l’acqua glicolata o l’acqua pura.

Le nostre soluzioni per sistemi di raffreddamento sono disponibili per ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo alla progettazione, dalla vendita alla produzione, fino all’assemblaggio, al collaudo, all’installazione, alla messa in servizio, alla formazione e all’assistenza.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Soluzioni chiavi in mano personalizzate 
  • Oltre 30 anni di esperienza: tecnologia collaudata
  • Supporto post-vendita completo per una produttività ottimizzata durante il ciclo della vita utile

Get to know more

Il nostro refrigerante è l’acqua. La qualità dell’acqua necessaria è determinata dall’applicazione specifica: 

Acqua pura: quando è necessaria acqua a bassa conduttività

Applicazioni elettroniche per l’energia come:

  • Raffreddamento di semiconduttori nei dispositivi elettrici come HVDC, SVC, convertitori, convertitori e così via.
  • Raffreddamento in processi metallurgici e in altre applicazioni industriali.
  • Raffreddamento in cui è essenziale l’acqua pura senza sostanze chimiche, per applicazioni come l’industria alimentare e medica.
  • Raffreddamento delle bobine magnetiche, come generatori e motori.

Acqua del rubinetto: quando la conduttività non è un problema

Le applicazioni includono:

  • Raffreddamento delle stanze
  • Accumulo dell’energia

Miscela di acqua e glicole: quando esiste il rischio di congelamento

Come funziona

Il principio di tutti i sistemi di raffreddamento ad acqua è fondamentalmente lo stesso. È presente un circuito principale che raffredda l’oggetto. L’acqua trasferisce il calore agli scambiatori di calore acqua-acqua o acqua-aria. Dal circuito principale una piccola parte del flusso passa attraverso un circuito di trattamento dell’acqua. L’acqua viene filtrata meccanicamente. Se necessario, viene anche purificato continuamente da ioni e ossigeno. La conduttività dell’acqua di raffreddamento può essere mantenuta fino a <0,1 μS/cm (a 25 °C).

Sistemi prefabbricati

I nostri sistemi di raffreddamento sono prefabbricati e assemblati in una o più unità. La maggior parte dei sistemi include apparecchiature di controllo con PLC e software. I sistemi vengono testati e verificati prima della consegna.

Installazione e avvio

Fornendo sistemi a livello globale, abbiamo sviluppato standard di progettazione e routine di controllo per un’installazione e un avviamento in loco efficienti. La maggior parte dei nostri clienti può configurare facilmente i sistemi seguendo i nostri manuali. 

Soluzioni di raffreddamento containerizzate

Come opzione, i sistemi possono essere forniti come soluzione containerizzata pronta all’uso. Può essere utile per ottimizzare la logistica, ridurre al minimo i tempi di fermo e di installazione. 

In una soluzione containerizzata normale l’unità pompa del sistema di raffreddamento, il circuito di trattamento, gli avviatori del motore, nonché la protezione e il controllo del sistema sono montati in un involucro o in un container. Le apparecchiature containerizzate opzionali possono includere isolamento, ventilazione, illuminazione, riscaldamento e aria condizionata. 

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo