Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Disconnectors

Sezionatori

Un sezionatore viene utilizzato in una rete elettrica per garantire che un’apparecchiatura elettrica sia diseccitata e isolata completamente in fase di assistenza o di manutenzione. Hitachi Energy offre un’ampia gamma di sezionatori affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico che vanno da 72,5 kV a 800 kV. 

Affidabilità massima e manutenzione minima

Hitachi Energy offre un’ampia gamma di sezionatori affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico per soddisfare i requisiti di diversi siti e condizioni di rete. I sezionatori vanno da 72,5 kV a 550 kV.  I nostri sezionatori sono progettati secondo gli standard IEC 62271-102 e IEC 62271-1. Inoltre su richiesta è possibile soddisfare altri standard e regolamenti (ad es. IEEE, GOST e GB). Laboratori di test accreditati eseguono le prove di tipo sui sezionatori in conformità alle normative più recenti. La qualità di prima classe dei sezionatori è garantita da test completi di routine elettrici e meccanici sui poli e sul meccanismo di funzionamento di ciascun sezionatore. 

Applicazioni

  • Isolamento delle apparecchiature elettriche dalla rete 
  • Per la commutazione di correnti molto piccole o quando non si verifica una variazione significativa della tensione attraverso i terminali

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale in vari tipi di ambienti  
  • Prestazioni meccaniche ed elettriche durature 
  • Necessità minima di manutenzione e massima affidabilità operativa
  • Innovazione costante e sviluppo

News

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo