Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sezionatore con apertura centrale orizzontale a V DDHV

Sezionatore con apertura centrale, ingombro ridotto ed elevata affidabilità

DDHV di Hitachi Energy: questo sezionatore con apertura centrale a “V” è un’apparecchiatura per sottostazioni compatta, affidabile e facile da usare.

Adatto per applicazioni con un livello di tensione fino a 145 kV, il DDHV è progettato per l’installazione in stazioni di smistamento. Ha due isolatori mobili per fase, disposti in una configurazione a "V", che rende il design del DDHV compatto e semplice.  Per questo motivo il sezionatore DDHV è la soluzione perfetta per le sottostazioni in cui lo spazio è costoso o limitato.

I sezionatori DDHV hanno un design flessibile e sono affidabili operativamente. Sono disponibili interruttori a terra integrati che possono essere montati su uno o entrambi i lati del sezionatore.

Applicazioni:

  • Sottostazioni in aree limitate
  • Montato su supporto testa-palo
  • Sottostazioni mobili
Perché Hitachi Energy?
  • Progettazione affidabile
  • Omologazione agli standard più recenti e pertinenti
  • Linee di contatto esenti da manutenzione
  • Interblocchi semplici e affidabili
  • Installazione facile e messa in servizio pratica
  • Operatività uniforme e regolare con meccanismo manuale o azionato a motore
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Specifiche

Unità

 

 

Tensione nominale

kV

126

145

Corrente nominale

A

<=2.000

<=2.000

Corrente nominale ammissibile di picco per interruttore di terra del sezionatore

kA (picco)

115

115

Corrente nominale di breve durata ammissibile (3 s) per sezionatore e interruttore di messa a terra

kA (rms)

44

44

Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio di 50 Hz per 1 min

Verso terra e tra le fasi

kV (rms)

230

275 (bagnato)/335 (a secco)

Attraverso le distanze di isolamento

kV (rms)

230 (+73)

369

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico (1,2/50 μs)

Verso terra e tra le fasi

kV

550

650

Attraverso le distanze di isolamento

kV

550 (+103)

750

Resistenza del circuito

μΩ

120

120

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno