Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sistema a condensatore sincrono

Condensatori sincroni per una stabilità maggiore della rete

La potenza di cortocircuito e l’inerzia elevata del condensatore rotante di Hitachi Energy completano il tempo di risposta rapida dei nostri compensatori statici di potenza reattiva (SVC, STATCOM), offrendo una soluzione di sistema senza rivali.

Il sistema a condensatore sincrono efficiente e affidabile di Hitachi Energy supporta la rete con capacità di potenza di cortocircuito, inerzia e potenza reattiva per bilanciare le fluttuazioni della tensione e ridurre al minimo i disturbi in condizioni di guasto. L’elevata capacità LVRT assicura la potenza di cortocircuito nella rete in condizioni di tensione estremamente bassa. 

La soluzione rapida e compatta, la tecnologia all’avanguardia e le apparecchiature di controllo completamente compatibili offrono le migliori prestazioni e un’efficienza dei costi ottimale con emissioni armoniche estremamente basse. Il sistema di controllo riesce a regolare il punto di collegamento sul lato HV del trasformatore elevatore e non solo sui terminali macchina, rendendo più semplice l’impostazione di riferimento per l’utente.

Il sistema a condensatore sincrono di Hitachi Energy copre la gamma da 10 a 200 MVAr con soluzioni su macchina singola. In caso di installazione di macchine più grandi o quando è richiesta una ridondanza al 100%, è possibile realizzare un’installazione multimacchina con controllo coordinato. Questa soluzione si basa su un concetto modulare.

Per garantire un funzionamento duraturo e affidabile, i nostri condensatori sincroni sono progettati in modo da presentare un’affidabilità elevata e durabilità e la capacità di funzionare per lunghi periodi tra gli intervalli di manutenzione raccomandati. Hitachi Energy basa la propria soluzione su macchine sincrone brushless con motore di avviamento. Questa configurazione riduce la manutenzione e offre una procedura di avvio/arresto semplice e affidabile.

I reparti Power Quality e Power Consulting di Hitachi Energy, grazie a una vasta esperienza nella risoluzione dei problemi di qualità dell’energia per diversi tipi di clienti in tutto il mondo, offrono supporto nella definizione della configurazione e delle dimensioni esatte del sistema di compensazione richiesto. Le nostre capacità di consegna includono sistemi a condensatore sincrono, nonché configurazioni ibride con STATCOM, che sono soluzioni ottimali quando i problemi di cortocircuito e inerzia sono combinati con altre sfide di qualità dell’energia. 

Siamo in grado di fornire fino al pacchetto ingegneristico completo, compresa l’installazione e la messa in servizio del sistema intero, a partire da modelli e studi di simulazione, che sono sempre più importanti con le nuove sfide nei sistemi di trasmissione, fino al test finale di accettazione del sito.

  • Potenza di cortocircuito aggiuntiva
    • Capacità di trasmissione maggiore
    • Capacità eccellente di fault ride-through
  • Inerzia pesante
    • Incremento della rigidità e della stabilità della rete
  • Capacità di sovraccarico elevata
    • Supporto durante cali di tensione prolungati
  • Possibilità di fornire e assorbire potenza reattiva.
  • Vantaggi combinati delle soluzioni STATCOM con configurazioni ibride
  • Facile manutenzione e assistenza in tutto il mondo
Sistema a condensatore sincrono
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo