Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Monitoraggio del quadro di distribuzione modulare (MSM)

Monitoraggio delle condizioni per quadri elettrici ad alta tensione

Modular Switchgear Monitoring (MSM) viene utilizzato per supervisionare, gestire e analizzare le prestazioni di tutti i tipi di quadri elettrici ad alta tensione in nuove installazioni e una soluzione di retrofit in asset ad alta tensione esistenti. Il sistema funziona in modo indipendente dai dispositivi di controllo e protezione esistenti e può essere installato in nuove sottostazioni o riadattato in installazioni esistenti. Monitorando continuamente i parametri critici, MSM fornisce il livello base per una strategia di manutenzione predittiva per l'installazione.Il sistema è conforme a IEC 61850 e DNP 3.0 ed è dotato di un'interfaccia Web in cui tutti i dati monitorati sono accessibili.

Applicazioni

In base all’applicazione di monitoraggio, MSM è disponibile in 2 versioni con opzioni aggiuntive:

  • MSM-I è progettato per il monitoraggio SF 6 e dei gas, consentendo il rilevamento e la prevenzione precoci di perdite di gas critiche nei quadri elettrici ad alta tensione, consentendo di ridurre le emissioni di gas 
  • MSM-II consente il monitoraggio degli interruttori di circuito oltre al monitoraggio dei gas, per una migliore affidabilità operativa e prestazioni degli interruttori di circuito
  • MSM è ora disponibile con opzioni che consentono il monitoraggio dell'umidità, la localizzazione interna degli archi, il monitoraggio del riscaldatore, il monitoraggio del sezionatore e dell'interruttore di terra
  • MSM è progettato per essere compatibile con le nuove soluzioni EconiQ TM

Perché scegliere Hitachi Energy?
 

  • Maggiore affidabilità con riduzione dei tempi di fermo non pianificati
  • Manutenzione predittiva e proattiva ottimizzata mediante avvisi precoci
  • Fornisce tempo adeguato per la pianificazione della manutenzione con basse probabilità di guasto
  • Maggiore capacità diagnostica in caso di guasto attraverso i dati registrati, riducendo i tempi di riparazione
  • Migliore conformità ambientale/normativa con riduzione delleperdite di SF  6
  • Visualizzazione indipendente dal software

Panoramica del prodotto

Categoria Caratteristiche MSM-I  MSM-II  Opzioni
Dielettrico  Pressione/temperatura gas SF 6 o miscele di gas SF 6 o miscele di gas -
  Tasso di perdita di gas SF 6 o miscele di gas SF 6 o miscele di gas -
 

Idratazione SF 6

- - Per MSM-I/-II
  Localizzazione interna dell'arco - - Per MSM-I/-II
Meccanico Curva di viaggio - Calcolato Misurato per MSM-II
  Tempistica del meccanismo - -
  Velocità di contatto - -
Usura Analisi corrente bobina - -
  Contatore operazioni  - -
  Usura da contatto - -
Accessori Funzionamento del riscaldatore - - Per MSM-II
  Tempo di funzionamento motore/pompa - -
  Avviamenti motore/pompa (non forzati) - -
  Corrente motore (curva/picco) - -
  Monitoraggio sezionatore/interruttore di terra/sezionatore combinato e interruttore di terra (DS/ES/DES) - - Per MSM-II
Interfaccia Server Web -
  Interfaccia IEC61850/DNP3 -
  Auto-supervisione del dispositivo -

Scopri di più

Sistema MSM 
Parametro Specifica
Numero di moduli per pila MSM (per il monitoraggio SF 6) Fino a 10
LCD temperatura di esercizio (chiaramente leggibile) -20 °C ~60 °C
Classe di protezione IP 20
Intervallo di tensione di ingresso dell'alimentatore da 80 a 370 VCC, da 85 a 277 VCA 
Tensione di alimentazione nominale 24 VCC
Tensione di isolamento max. 2 kVCA
Temperatura di esercizio - Da 40 °C a 70 °C
LED Indicazione dello stato del dispositivo
Rilascio del firmware 2.2.7
Modulo di comunicazione di controllo (CCM) 
Dimensioni L / A / P 79 x 99 x 113 mm
Tensione di alimentazione nominale 24 VCC, +/-10%
Consumo energetico del modulo < 6 W
Tensione di isolamento Max. 2 kVCA
Interfaccia Ethernet di comunicazione RJ45, 10/100 Mbit/s
Protocolli di comunicazione IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Supervisione, uscita binaria 1 Segnale di allarme
Supervisione, uscita binaria 2 Watchdog
Modulo di ingresso analogico (AIM) 
Dimensioni L / A / P 56 x 99 x 113 mm
Consumo energetico del modulo < 3 W
Alimentatore integrato per sensori 12 VCC, 200 mA
Tensione di isolamento Max. 2 kVCA
Ingressi analogici (configurabili) 8 canali da ,0 a 20 mA/ da 4 a 20 mA
Accuratezza ± 1% scala intera
Modulo di ingresso binario (BIM)  
Dimensioni L / A / P 56 × 99 × 113 mm
Consumo energetico del modulo < 0,1 W
Ingressi binari (configurabili) 6 canali da 24 a 250 VCC / da 48 a 230 VCA 
Sicurezza del prodotto IEC 60255-27
Compatibilità elettromagnetica IEC 60255-26, Zona A
Tensione di isolamento Max. 2 kVCA
Resistenza di isolamento  100 MΩ
Modulo interfaccia seriale (SIM)  
Dimensioni L / A / P 34 × 99 × 113 mm
Consumo energetico del modulo < 3 W
Tensione di isolamento 2kV CA
Interfaccia EIA-485
Protocollo bus Modbus
Modulo di ingresso analogico rapido (FAIM) 
Dimensioni L / A / P 56 x 99 x 113 mm
Ingressi analogici 4 x ±5 V / da 0 a 20 mA
Uscite di potenza 24 VCC, ±15 VCC, ±5 VCC
Consumo energetico del modulo < 15 W
Sicurezza del prodotto IEC 60255-27
Compatibilità elettromagnetica IEC 60255-26, Zona A
Temperatura di esercizio - Da 40 °C a +70 °C
Tensione di isolamento Max. 2 kVCA
Resistenza di isolamento  100 MΩ

Download per Modular Switchgear Monitoring (MSM)

Monitoraggio del quadro di distribuzione modulare (MSM) – Manuale dell’utente

Note sulla versione firmware MSM 2.2.7

Monitoraggio quadro di distribuzione modulare MSM