Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Interruttore automatico di disconnessione EconiQ™ LTA

L'interruttore automatico di disconnessione (DCB) eco-efficiente utilizza una tecnologia rivoluzionaria come alternativa a SF 6 .

EconiQ DCB LTA combina la funzionalità di un interruttore automatico eco-efficiente e di un sezionatore in un’unica unità, riducendo al contempo l’ingombro fino al 65%. Questa soluzione è adatta sia per le sottostazioni esterne che per quelle interne.

EconiQ DCB LTA opera con una miscela di gasa base di CO 2 eco-efficiente, che riduce significativamente le emissioni equivalenti di CO 2 del mezzo isolante rispetto al gas SF 6.

EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali.
 

Applicazioni

  • Commutazione di linea
  • Commutazione trasformatore

Perché Hitachi Energy?

  • La nostra miscela di gas eco-efficiente riduce significativamente le emissioniequivalenti di CO  2 del mezzo isolante rispetto algas SF  6
  • Una soluzione a prova di futuro per conformarsi ai cambiamenti delle normative ambientali
  • Basato sulla collaudata tecnologia degli interruttori ad alta tensione di Hitachi Energy
hitachi-energy-econiq-logo-product-left-aligned-v2-svg

Brevi dati sulle prestazioni

Interruttore automatico di disconnessione EconiQ LTA  
Tensione nominale [kV] 72,5
Corrente nominale [A] 2750
Corrente di interruzione nominale [kA] 31,5
Temperatura ambiente [°C] -50  / +40