Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

HVDC Light® (VSC)

Interconnettere l’Europa e non solo

HVDC Light®, basato sulla tecnologia del convertitore a tensione impressa, è progettato per trasmettere potenza sotto terra e sott’acqua, coprendo anche lunghe distanze. Offre numerosi vantaggi ambientali, tra cui linee elettriche “invisibili”, campi elettromagnetici neutri, cavi senza idrocarburi e stazioni di conversione compatte.

HVDC Light® aumenta l’affidabilità di Hitachi Energy e la tecnologia estende la fascia economica della trasmissione di potenza HVDC di qualche decina di Megawatt (MW). Nella fascia superiore la tecnologia ora raggiunge 3.000 MW e ±640 kV, elettricità sufficiente per alimentare diversi milioni di famiglie e consentire la trasmissione di potenza per oltre 2.000 chilometri. Il design del sistema offre stazioni di conversione compatte, un grande vantaggio quando vengono utilizzate per l’eolico offshore e le interconnessioni.

Che cos’è la HVDC Light®?


HVDC Light® è rapido da installare e fornisce un’alternativa ai sistemi di trasmissione CA convenzionali e alla generazione di energia sul posto in diversi casi, come:

  • Collegamento dei parchi eolici alle reti a terra
  • Collegamenti di alimentazione sotterranei
  • Fornitura di alimentazione alle isole e alle piattaforme offshore di estrazione di petrolio e gas
  • Collegamento di reti asincrone
  • Alimentazione del centro città

I servizi di pubblica utilità sono sottoposti a pressioni estreme per soddisfare le richieste dei consumatori e delle autorità di regolamentazione di un approvvigionamento energetico di alta qualità, a prezzi competitivi e con un basso impatto ambientale. L’espansione della capacità di trasmissione CA è spesso limitata dalle normative locali di pianificazione e dalle preoccupazioni dei residenti locali che si oppongono all’installazione di nuove linee elettriche aeree. 

Perché scegliere le soluzioni di convertitori a tensione impressa HVDC di Hitachi Energy?


La tecnologia dei convertitori a tensione impressa HVDC di Hitachi Energy aiuta a espandere la capacità di trasmissione, riduce al minimo l’impatto ambientale e migliora anche la qualità dell’alimentazione.
 

  • Oltre 90 anni di esperienza nella tecnologia HVDC
  • Più di 120 progetti HVDC in tutto il mondo
  • 25 anni di esperienza nella tecnologia HVDC Light® (VSC)
  • Abbiamo installato più di una serie di collegamenti VSC HVDC nel mondo
  • Servizio clienti dedicato e gestione completa dei progetti
  • Massimo livello di integrità
Offerta correlata
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo