Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori combinati di corrente/potenza

Soluzione compatta e a basso costo per misurazioni di alta precisione di corrente e di tensione

I trasformatori combinati di corrente/potenza PVA sono utilizzati per la misurazione e la protezione dei segnali di corrente e di tensione dei sistemi Hitachi Energy a 50 Hz.

I trasformatori PVA sono di tipo top-core CT con un trasformatore di potenza induttivo alloggiato nella base.  I moduli di corrente e di tensione sono incapsulati in un alloggiamento ermetico comune riempito con olio per trasformatori, privo di PCB. La progettazione top-core consente di sostenere valori elevati di correnti di cortocircuito termiche e dinamiche, nonché un’ampia gamma di correnti primarie nominali e uscite di avvolgimenti secondari.

Il posizionamento dei moduli CT e VT in un unico alloggiamento consente risparmi considerevoli, grazie al minor numero di trasformatori, strutture di supporto e collegamenti, nonché allo spazio ridotto necessario nella sottostazione e ai costi minori di trasporto e di installazione.
 

Applicazioni

  • Installato in reti isolate da terra e con neutro a terra e in sistemi con messa a terra risonante
  • Misurazione dei ricavi
  • Relè di protezione
  • Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione

Perché scegliere Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha sviluppato un design all’avanguardia per fornire vantaggi ai nostri utenti per migliori prestazioni elettriche, una resistenza ambientale migliore e un ciclo di vita più lungo e senza problemi. Ciò è dovuto a:

  • Vantaggio legato al prezzo di acquisto iniziale (solo un alloggiamento invece di due alloggiamenti separati)
  • Basso di dissipazione dielettrica Tan δ
  • Non necessita di manutenzione
  • Ciclo di vita di oltre 25 anni
  • Tempi di consegna brevi
  • Scariche parziali molto basse
  • Nessun fenomeno di ferrorisonanza
  • Misurazione indipendente della tangente di Delta per bobina di tensione e di corrente
  • Completamente testato nel nostro laboratorio con certificato PTB
  • Altamente competitivo

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

PVA 123a
Conformità agli standard IEC 61869-4;
PN-EN 61869-4
Tensione nominale primaria 110: √3 kV
Tensione massima di sistema 123 kV
Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio 230 kV
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 μs 550 kV
Distanza minima di dispersione 16; 20; 25; 31 mm/kV
Frequenza nominale 50 Hz
Peso totale 650 kg
Peso totale con isolatori compositi 580 kg
Peso dell’olio isolante [libero] 140 kg
Temperatura ambiente Da -40 °C a +40 °C
Altitudine Max. 1000 m
Umidità fino al 100% a 30 °C
Scariche parziali interne meno di 10 pC a 1,2 Um
secondo la norma IEC 60044-3
Tensione di interferenza radio [RIV] 56 μV a 1,1 Um/√3