Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Semiconduttori per la mobilità elettrica

L’avanzata tecnologia dei semiconduttori di Hitachi Energy genera possibilità di controllo quasi illimitate nei sistemi di trasmissione dell’energia. Siamo al centro dei convertitori di trazione che guidano treni ad alta velocità, metropolitane e locomotive diesel-elettriche. Inoltre le numerose pompe, i ventilatori, i piani a rulli, i montacarichi e i verricelli diffusi in tutto il settore dipendono da noi. Oggi stiamo alimentando anche la prossima generazione di veicoli elettrici, consentendo alle persone di muoversi in modo più ecologico.

L’elettronica di potenza svolge un ruolo importante nella mobilità elettrica, in quanto si occupa della trasmissione efficiente dell’energia, dalla batteria al motore. Come nuovo materiale di base per i semiconduttori, il carburo di silicio permette di avere perdite di conduzione minori e frequenze di commutazione più elevate. È essenziale per il sistema che le interfacce e la struttura interna dell’elettronica di potenza siano ottimizzate a basse induttanze di dispersione per il massimo rendimento.

Le prestazioni di un interruttore o di un inverter per veicoli xEV possono essere migliorate ottimizzando la progettazione dei percorsi della corrente di carico. Così i vantaggi del carburo di silicio (SiC) possono essere sfruttati pienamente per un’efficienza maggiore e ne consegue una portata più ampia o un design più compatto per la trasmissione elettrica.

Il modulo di mobilità elettrica in SiC di Hitachi Energy, RoadPak, espande i limiti della densità di potenza e riduce l’induttanza di dispersione, come mai prima d’ora.


Le applicazioni più tipiche sono:

  • Automobili

I valori di corrente e di potenza nominali scalabili supportano le piattaforme inverter di varie auto elettriche

  • Autocarri 

La potenza elevata e l’ingombro ridotto consentono una progettazione efficiente dell’inverter degli autocarri elettrici

  • Trasporto pubblico 

Elevata affidabilità per il tipico funzionamento con arresti frequenti di autobus elettrici e tram

  • Aviazione

Prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni aeronautiche

  • Ricarica

Offre prestazioni per consentire una ricarica rapida di autocarri elettrici ed autobus elettrici