Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Transistor bipolari a gate isolato (IGBT) e matrici a diodi

I chipset SPT (Soft Punch Through) di Hitachi Energy e le versioni migliorate con perdite minori (SPT+ e SPT++) sono disponibili in versioni da 1.200 e 1.700 volt. Presentano la massima potenza di uscita per ampere nominale, grazie a un moderato restringimento del chip e quindi un’area della matrice più ampia.
Le tipiche applicazioni da 1.200 volt sono convertitori di potenza per azionamenti industriali, energia solare, sistemi di backup a batteria (UPS) e veicoli elettrici. Le applicazioni da 1.700 volt includono conversione e trasmissioni di potenza industriale, turbine eoliche e trazione.
Il nuovo chipset SPT++ da 1.700 V è il primo chipset da 1.700 V al mondo che permette una temperatura di esercizio della giunzione fino a 175 °C. Ciò consente al progettista dei moduli di aumentare significativamente la densità di potenza dei moduli di alimentazione.

Codice articolo Scheda tecnica Omologazione Dimensioni mm VCES (V) IC (A) Offerta
1,2 kV            
5SMW 08N1201 5SMW 08N1201 TFP 11,7 x 19,06 1.200 300 Richiesta
5SMW 08J1201 5SMW 08J1201 TFP 10,2 x 10,2 1.200 150 Richiesta
5SMY 86H1280 5SMY 12H1280 SPT+ 9,1 x 9,1 1.200 57 Richiesta
5SMY 86J1280 5SMY 12J1280 SPT+ 10,2 x 10,2 1.200 75 Richiesta
5SMY 86K1280 5SMY 12K1280 SPT+ 11,2 x 11,9 1.200 100 Richiesta
5SMY 86M1280 5SMY 12M1280 SPT+ 13,5 x 13,5 1.200 150 Richiesta
1,7 kV            
5SMY 86G1721 5SMY 12G1721 SPT+ 8,6 x 8,6 1.700 50 Richiesta
5SMY 86J1722
5SMY 86J1722 SPT+ 10 x 10  1.700 75 Richiesta
5SMY 86J1732 5SMY 12J1732 SPT++ 10 x 10 1.700 75 Richiesta
5SMY 86K1722 5SMY 12K1722 SPT+ 11,3 x 11,3 1.700 100 Richiesta
5SMY 86K1732 5SMY 12K1732  SPT++ 11,3 x 11,3 1.700  100 Richiesta
5SMY 86L1731 5SMY 12L1731 SPT++  7,4 x 19,9 1.700 120 Richiesta
5SMY 86M1721 5SMY 12M1721 SPT+ 13,6 x 13,6 1.700 150 Richiesta
5SMY 86M1730 5SMY 12M1730 SPT++ 13,6 x 13,6 1.700 150 Richiesta
5SMY 86M1731 5SMY 12M1731 SPT++ 13,9 x 14,0  1.700 160 Richiesta
5SMY 86P1730
5SMY 12P1730
SPT++
15,9 x 16,9 1.700 225 Richiesta
5SMY 86Q1731 * Nuovo   SPT++ 16,4 x 18,0 1.700 250 Richiesta

 

* Contattare la fabbrica 

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo