Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Semiconduttori per la trasmissione e la distribuzione

I semiconduttori di potenza sono un elemento chiave in un numero crescente di prodotti e sistemi di Hitachi Energy e svolgono un ruolo di primo piano in quasi tutte le applicazioni elettriche. Integrati in sistemi che consentono una maggiore potenza e una trasmissione con perdite inferiori nelle reti esistenti, contribuiscono alla distribuzione efficiente dell’energia elettrica. I semiconduttori di Hitachi Energy consentono la trasmissione di energia elettrica fino a 6 gigawatt (GW) attraverso linee HVDC (in corrente continua ad alta tensione) a 800 kilovolt (kV).

Nei FACTS (sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata) i semiconduttori di potenza aiutano a garantire reti stabili e a ridurre al minimo la potenza reattiva.

Per i sistemi in cui sono necessarie maggiori possibilità di controllo, Hitachi Energy ha sviluppato HVDC LightTM basato sulla tecnologia press-pack IGBT (moduli StakPak). Un esempio è il parco eolico offshore Borwin1 nel Mare del Nord. Con HVDC Light questo parco eolico offshore è in grado di immettere 400 MW nella rete tedesca.

Hitachi Energy presenta il primo convertitore di frequenza statico multilivello basato su IGCT disponibile sul mercato ferroviario. Rail SFC Light offre i seguenti vantaggi:

- Massima efficienza energetica

- La ridondanza nel sistema di elettronica di potenza consente di progettare sistemi altamente disponibili

- Design robusto del convertitore per la massima sicurezza in caso di guasto

- Eccellente reazione agli eventi nelle reti ferroviarie e dei servizi di utenza

- Manutenzione rapida e semplice

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo