Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Data center electrification

Elettrificazione dei data center

I data center odierni consumano in genere più di 30 volte la potenza per metro quadrato utilizzata da un complesso di uffici di dimensioni medie.

Un’interruzione di corrente in un data center è molto più costosa che nella maggior parte degli impianti di produzione. Quindi per il loro funzionamento sono di fondamentale importanza disponibilità, efficienza e flessibilità elevate del sistema di connessione e distribuzione della rete.

Hitachi Energy ha la capacità unica di progettare, fornire e installare l’intero sistema elettrico dalla sottostazione della rete all’interruttore automatico miniaturizzato sul server, utilizzando sistemi e prodotti affidabili e robusti. L’integrazione perfetta di apparecchiature di alimentazione, automazione e protezione all’avanguardia supporta l’efficienza e la sicurezza del funzionamento e della manutenzione, migliorando al contempo l’affidabilità e la qualità dell’alimentazione.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Implementazione affidabile e rapida del progetto con interfacce ridotte e rischi inferiori garantiti da una fonte di responsabilità sola
  • Ampia gamma di servizi lungo l’intero ciclo di vita del sistema, dallo studio di fattibilità all’avvio, alla manutenzione, alle estensioni, agli aggiornamenti e ai retrofit
  • Apparecchiature comprovate e all’avanguardia da alta a bassa tensione
  • Funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • Sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850 pronti per la rete intelligente che consentono un’integrazione dei dati a livello aziendale per realizzare una gestione efficiente dei sistemi di alimentazione 
Elettrificazione dei data center

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno