Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sottostazioni GIS

Le sottostazioni di Hitachi Energy con quadro elettrico isolato in gas (GIS) non hanno eguali quando si tratta di compattezza, affidabilità, efficienza e sicurezza, garantendo la massima disponibilità di energia per i clienti di aziende di servizi di pubblica utilità, commerciali e industriali.

Il design robusto e a bassa manutenzione basato su GIS riduce l’ingombro della sottostazione fino al 70%, consentendone l’installazione al chiuso, in aree urbane trafficate e in ambienti difficili.

La nostra conoscenza profonda della catena del valore dell’alimentazione, nonché dei codici di rete e delle pratiche di fornitura in uso in tutto il mondo ci consente di fornire soluzioni chiavi in mano e pacchetti ingegnerizzati in un’ampia gamma di applicazioni.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ha consegnato la prima sottostazione GIS al mondo nel 1965, come pioniera nella tecnologia GIS
  • Esperienza completa nella progettazione e nella costruzione di sottostazioni GIS interne, esterne e sotterranee
  • Apparecchiature collaudate e all’avanguardia fino a 1.100 kV
  • Funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Implementazione rapida del progetto con interfacce ridotte e rischi inferiori garantiti da una fonte di responsabilità sola
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni per la qualità dell’energia, tra cui FACTS, banchi di condensatori, filtri per armoniche, trasformatori a variazione di fase, sistemi di accumulo dell’energia e così via.
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • Sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850 pronti per la rete intelligente che consentono un’integrazione dei dati a livello aziendale per realizzare una gestione efficiente dei sistemi di alimentazione
gas-insulated switchgear substations

Offerta correlata

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno