Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sottostazioni ibride

Le innovative sottostazioni ibride di Hitachi Energy combinano le tecnologie dei quadri elettrici isolati in gas e ad aria per rendere l’installazione più compatta, ridurre al minimo i requisiti di manutenzione e massimizzare l’efficienza e l’affidabilità.

Questo quadro elettrico a tecnologia mista riduce fino al 50% l’ingombro delle sottostazioni e offre una soluzione affidabile ed economica per le nuove installazioni e le estensioni, nonché per i progetti di riabilitazione.

La nostra conoscenza profonda della catena del valore dell’alimentazione, nonché dei codici di rete e delle pratiche di fornitura in uso in tutto il mondo ci consente di fornire soluzioni chiavi in mano e pacchetti ingegnerizzati per i clienti nei servizi di utilità pubblica, nel commercio e nell’industria in un’ampia gamma di applicazioni.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy fornisce sottostazioni di quadri elettrici ibridi dalla fine degli anni ’90 e nel 2000 è stata la pioniera dell’interruttore automatico sezionatore (DCB), integrando la funzione di disconnessione nella camera di interruzione dell’interruttore automatico
  • Apparecchiature collaudate e all’avanguardia fino a 1.100 kV
  • Le unità preassemblate e pre-testate riducono i tempi di installazione in loco
  • Funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Implementazione rapida del progetto con interfacce ridotte e rischi inferiori garantiti da una fonte di responsabilità sola
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni per la qualità dell’energia, tra cui FACTS, banchi di condensatori, filtri per armoniche, trasformatori a variazione di fase, sistemi di accumulo dell’energia e così via.
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • Sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850 pronti per la rete intelligente che consentono un’integrazione dei dati a livello aziendale per realizzare una gestione efficiente dei sistemi di alimentazione

Applicazioni

Offerta correlata

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo