Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sottostazioni mobili

Le sottostazioni mobili sono una soluzione perfetta ogni volta che aziende e operatori devono fornire connessioni di rete provvisorie e alimentatori temporanei.

Le applicazioni includono l’alimentazione elettrica durante le emergenze o le interruzioni pianificate, gli eventi, il movimento dei carichi e l’integrazione di produzione distribuita o rinnovabile.

Montate su slitte, rimorchi o in container per il trasporto ferroviario, su strada o aereo, queste sottostazioni si presentano come gruppi completi e pronti per il collegamento e sono progettate in conformità al codice di rete e per una facile mobilità. Le soluzioni sono disponibili per livelli di tensione fino a 420 kV e per tutte le potenze nominali e permettono di avere alimentatori affidabili e di alta qualità.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ha progettato le prime sottostazioni mobili per la rete ferroviaria italiana nel 1937
  • Le unità testate in fabbrica possono essere installate e messe in funzione in poche ore
  • Supporto competente da parte della rete di assistenza globale in circa 100 Paesi
  • Attrezzature collaudate e all’avanguardia
  • Responsabilità unica con funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • I sistemi di controllo, protezione e comunicazione IEC 61850 consentono il controllo e il monitoraggio locali e da remoto

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno