Scaricatori di media tensione
Hitachi Energy vanta oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione degli scaricatori di tensione per la protezione dei dispositivi elettrici da qualsiasi tipo di sovratensione.
Gli scaricatori di tensione sono utilizzati per la protezione di apparecchiature elettriche da qualsiasi tipo di sovratensione causata da fulmini od operazioni di commutazione. Hitachi Energy vanta oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e produzione degli scaricatori di tensione e dei dispositivi di protezione.
Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono realizzati con resistori a ossido metallico (MO) senza spinterometri, formati direttamente in un alloggiamento in silicone di colore grigio, e sono progettati e testati in conformità alle norme IEC 60099-4 e IEC 62848-1.
Applicazioni
- Scaricatori di tensione per sistemi a media tensione
- Protezione delle apparecchiature: dall’elettronica di potenza ai condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia, fino ai trasformatori dei forni ad arco e tanto altro ancora
- Scaricatori di tensione per applicazioni speciali in sistemi a bassa tensione
- Scaricatore di tensione per sistemi di trazione in CA
- Scaricatori di tensione per sistemi di trazione in CC
- Dispositivi di limitazione della tensione per sistemi di trazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per sistemi ad alta, media e bassa tensione, per applicazioni esterne, interne e con quadro elettrico isolato in gas per sistemi in CA e CC. L’offerta di Hitachi Energy non si limita solo agli scaricatori di tensione
- Assistenza nazionale e internazionale per le applicazioni Hitachi Energy
- Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy si basano sulla tecnologia dei resistori a ossido di metallo più recente
- Alloggiamento in silicone modellato direttamente sul circuito brevettato, per la massima protezione dai fattori ambientali e per prevenire le scariche interne
- Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy hanno un’aspettativa di durata utile molto lunga
Our offering
- Sistemi di distribuzione
- Applicazioni di energia eolica
- Sistemi di trazione e ferroviari
- Trasformatori e protezione delle apparecchiature
- Protezione dei cavi e della guaina
- Protezione del quadro elettrico
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo