Moduli di correzione del fattore di potenza
I moduli di correzione del fattore di potenza di Hitachi Energy integrano la nostra tecnologia di condensatori QCap all’avanguardia in un sistema modulare facile da installare, utilizzare e riparare, garantendo al contempo affidabilità ed efficienza eccezionali. La serie include ripiani che consentono ai costruttori di pannelli di incorporare la tecnologia di correzione del fattore di potenza di Hitachi Energy nei propri pannelli a bassa tensione.
Applicazioni
I moduli di correzione del fattore di potenza sono adatti per la compensazione reattiva della potenza in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui edifici, miniere, acciaio, prodotti chimici, pasta e carta, cemento, plastica, stampa e industria alimentare.
Perché Hitachi Energy?
- Potente e compatto
- Facile da selezionare
- Affidabile e sicuro
- Facile da installare e utilizzare
- Design modulare
- Numerose opzioni disponibili
- Basse perdite
- Esclusivo sistema di protezione sequenziale
- Lunga durata operativa
- Sicurezza
- Conforme agli standard internazionali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Tensione | 415V standard (tensioni alternative su richiesta) |
| Frequenza | 50 Hz (60 Hz su richiesta) |
| Connessione | Trifase standard (nessun neutro) |
| Resistori di scarico | I resistori di scarica collegati in modo permanente sono incorporati per garantire lo scarico sicuro del condensatori a meno di 50 V in un minuto dopo lo spegnimento |
| Risoluzione | Le terminazioni sono progettate per accogliere cavi a nucleo singolo con terminazioni M8 |
| Fusibili | Fusibili DIN NH00 |
| Contattori | 400 o 415 V di serie (altre tensioni su richiesta) |
| Custodia del condensatore | Ripiano: lamiera zincata Condensatore: Alluminio (riciclabile) |
| Applicazione | Montaggio a pannello |
| Temperatura aria ambiente | Come definito in IEC 60831-1 |
| Protezione | IP00 |
| Tolleranza di capacità | Conforme a IEC 60831-1 |
| Test di tensione | Conforme a IEC 60831-1 |
| Sovraccarichi accettabili | Conforme a IEC 60831-1 |
| Spazi consigliati | Dalla porta del pannello al contattore di commutazione del condensatore = 20 mm |
| Spazio minimo tra il condensatore e la parete adiacente o tra i ripiani del condensatore = 30 mm (dipende anche dal pannello schema di ventilazione – è essenziale che il design del pannello consenta spazi e aria adeguati ripiani condensatore) |