Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Condensatori a bassa tensione CLMD

Unità di condensatori affidabili e collaudate nel tempo da utilizzare come elementi costitutivi nelle soluzioni per la qualità dell'alimentazione

Le unità di condensazione sono elementi costitutivi di qualsiasi soluzione di qualità dell'alimentazione per mitigare problemi come basso fattore di potenza, variazioni di tensione e armoniche. La gamma di condensatori CLMD di Hitachi Energy offre elementi costitutivi così robusti e flessibili per costruire tali soluzioni per gli ambienti più difficili.

Realizzata con componenti di prima classe sviluppati internamente da Hitachi Energy, CLMD è disponibile in un’ampia gamma di valutazioni per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente. Gli elementi condensatori progettati in modo ottimale, costruiti intorno a una pellicola metallizzata ad alte prestazioni, garantiscono basse perdite di energia. L'involucro in lamiera d'acciaio garantisce un elevato grado di sicurezza per l'unità condensatore e per la soluzione. L'uso di dielettrici di tipo a secco riduce al minimo il rischio di perdite e contaminazione, mentre una combinazione di elettrodo e dielettrici "auto-riparanti" garantisce un funzionamento sicuro in caso di guasto interno. I terminali robusti riducono al minimo il rischio di danni durante l'installazione e riducono i requisiti di manutenzione.
 

  • Conforme agli standard globali come IEC 60831 ed equivalenti, i condensatori CLMD svolgono un ruolo significativo nel miglioramento della qualità dell'energia e nella riduzione dei costi energetici in molti modi, ad esempio:
  • Riduzione o eliminazione di costose sanzioni per le utenze a basso fattore di potenza 
  • Riduzione delle perdite di potenza nei cavi e nei trasformatori
  • Aumento della capacità di trasmissione della potenza nei cavi
  • Aumento della capacità del trasformatore disponibile
  • Miglioramento della stabilizzazione della tensione nei cavi lunghi

Applicazioni

I condensatori CLMD sono utilizzati in soluzioni di qualità dell'alimentazione per reti industriali e commerciali, specialmente in ambienti difficili, come:

  • Settore minerario e dei minerali
  • Sostanze chimiche, & gasolio (COG)
  • Piattaforme di esplorazione offshore
  • Porti e imbarcazioni marine
  • Pasta e carta
  • Altri settori

Perché Hitachi Energy?

I condensatori a secco a bassa tensione CLMD offrono ai clienti la massima affidabilità, flessibilità e tranquillità grazie a:

  • Design a secco
  • Esclusivo sistema di protezione sequenziale
  • Pellicola metallizzata interna Hitachi Energy che offre eccellenti proprietà dielettriche
  • Custodia per impieghi gravosi
  • Lunga durata
  • Elevata affidabilità
  • Gamma completa
  • Leggero, facile da installare
  • Conforme agli standard internazionali, marchio CE
  • Ecosostenibile
  • Perdite molto basse
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

CLMD13-33S-43-53-63-83  
Connessione Trifase (monofase disponibile su richiesta)
Gamma di tensione Da 220 V a 1000 V
Potenza di uscita netta Fino a 130 kvar
Reattori Combinazioni con reattori possibili
Resistori di scarico Scarico sicuro a meno di 50 V in 1 minuto
Grado di protezione IP42 (IP52 su richiesta)
Materiale della custodia Acciaio dolce zincato
Esecuzione Interni
Temperatura ambiente massima +55 °C
Temperatura ambiente minima -25 °C
Perdite <0,5 Watt/kvar per tensione nominale di 380 V e superiore
Tolleranza alla capacitanza 0% + 10%
Altitudine Fino a 1000 m