Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

banchi di condensatori a bassa tensione Dynacomp

banchi di condensatori con commutazione a tiristore per la compensazione del fattore di potenza di carichi variabili e veloci

I banchi di condensatori a commutazione del tiristore a bassa tensione Dynacomp di Hitachi Energy sono utilizzati per la compensazione ultrarapida del fattore di potenza libero da transitori grazie a carichi collegati a bassa tensione, variabili o grandi, che offrono ulteriori vantaggi della compensazione senza transitori e della minimizzazione del calo di tensione. Grazie alla tecnologia Dynacomp di Hitachi Energy, è possibile collegare alla rete passi di condensatori molto veloci.  Utilizzando un trasformatore step-up, Dynacomp può essere utilizzato anche per la compensazione capacitiva in installazioni a media tensione.
 

Applicazioni

I banchi di condensatori commutati con tiristore a bassa tensione Dynacomp possono essere utilizzati in qualsiasi applicazione che richieda tempi di risposta brevi, un gran numero di operazioni, commutazione senza transitori o una grande quantità di potenza reattiva. Ad esempio:

  • Saldatori a punti
  • Frese a rulli e presse di grandi dimensioni con carichi di commutazione rapidi
  • Gru
  • Sollevamenti
  • Miscelatore in gomma
  • Segherie e trapani a tunnel con tassi di commutazione molto elevati

Perché Hitachi Energy?

Hitachi Energy vanta una vasta esperienza nella compensazione di carichi reattivi rapidi negli ambienti più difficili.  Di conseguenza, Dynacomp di Hitachi Energy aumenta l’elevata affidabilità ed è dotato di:

  • Compensazione ultrarapida del fattore di potenza
  • Utilizzabile negli ambienti più difficili
  • Dotato di reattori di detonazione per una protezione ottimale dalle armoniche, pur mantenendo l’effetto filtrante
  • Disponibili modelli monofase e trifase
  • Commutazione senza transitori
  • Numero molto elevato di operazioni di commutazione possibili grazie agli interruttori elettronici di potenza
  • Design standardizzato modulare e compatto
  • Facile da installare ed estendere
  • Funzioni di comunicazione avanzate con Modbus
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Dynacomp   
Tensione nominale Da 380 a 690V - trifase o monofase
Frequenza 50 o 60 Hz
Potenza nominale Da 150 kvar a 12,8 Mvar
Dimensione del passo 50, 100, 200 e 400 kvar
Potenza massima per cubicolo 400 kvar
Reattore di detonazione 7% per sistema trifase
14% per sistema monofase
Comunicazione Utilizzo di Modbus RTU
Tempo di risposta Circuito chiuso: < 3 cicli
Circuito aperto: < 1 ciclo
Trigger esterno: istantaneo
Temperatura ambiente di lavoro Da -10 °C a +40 °C max. media
Installazione Pavimento libero
Grado di protezione IP21 (a prova di contatto con porta aperta)
Esecuzione Installazione interna in ambiente pulito fino a 1000 m di altitudine
Umidità Massimo 95%, senza condensa
Condensatori  Tipo CLMD