Rifornimento EconiQ per linee isolate a gas ELK-3, 420 kV
Sostituzione dell'SF6 nelle linee isolate da gas ad alta tensione (GIL) installate con una miscela di gas eco-efficiente per migliorare le prestazioni ambientali e del ciclo di vita dell'apparecchiatura
L’innovativa soluzione di riempimento EconiQ utilizza una miscela di gas a base di fluoronitrile eco-efficiente per sostituire SF 6 nelle linee installate isolate da gas. Ciò può essere fatto con modifiche minime alle apparecchiature esistenti, garantendo al contempo le prestazioni delle apparecchiature e riducendo significativamente l’impatto ambientale.
In questo processo, SF 6 delle linee installate isolate a gas viene evacuato e riempito in bombole di gas per il riciclaggio o lo smaltimento e il GIL viene quindi lavato per rimuovere l'umidità. La nuova miscela di gas eco-efficiente viene quindi riempita nel GIL e il quadro di distribuzione viene rienergizzato per ricollegarsi alla rete. Il processo è relativamente rapido e consente il riutilizzo di componenti a gas passivi progettati per SF 6 da convertire in apparecchiature non SF 6, migliorando così le loro prestazioni ambientali e del ciclo di vita.
EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali.
Applicazioni
- Linee isolate a gas ELK-3 da 420 kV installate
Perché Hitachi Energy?
- La nostra soluzione è sviluppata specificamente per ridurre la quantità di SF 6 nelle apparecchiature ad alta tensione installate senza apportare modifiche o aggiornamenti importanti alle apparecchiature esistenti. Tutto il lavoro può essere eseguito senza aprire e smontare il GIL installato. Non è necessario modificare le guarnizioni installate, viene sostituito solo il gas.
- La nostra miscela di gas eco-efficiente riduce significativamente le emissioni equivalenti di CO 2 rispetto a SF 6 , fornendo allo stesso tempo valori nominali identici, la stessa affidabilità e le stesse prestazioni del ciclo di vita.
- Ampio know-how GIS e supporto ai servizi per un processo fluido nella pianificazione e nell’esecuzione presso il sito.
Vantaggi della soluzione di retroriempimento EconiQ:
- Convertire un GIL esistente progettato per SF 6 in GIL ecologico senza smontare e aprire il comparto gas e con un’interruzione minima.
- Eliminare circa il 50% di SF 6 dalla tipica sottostazione e quindi ridurre l’impronta di carbonio e le relative implicazioni finanziarie e ambientali.
- Ridurre l'inventario SF 6 dalla rete.
- Soluzione a prova di futuro per conformarsi ai cambiamenti delle normative ambientali.
Brevi dati sulle prestazioni
Rifornimento EconiQ per linee isolate a gas ELK-3, 420 kV |
||
---|---|---|
Riduzione relativa di CO 2 equivalente a SF 6 |
98,8% |
|
Valutazioni |
Tensione nominale nominale Um |
420 kV (440 kV 60 min) |
Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione |
650 kV (valore giri/min) |
|
Tensione nominale di resistenza a commutazione/fulmine |
1.050 kV / 1.425 kV (valore di picco) |
|
Corrente nominale a 40 °C (50 Hz, 60 Hz) |
4.000 A 5.000 A |
|
Resistenza nominale a breve tempo corrente/durata |
63 kA / 3 s |
|
Corrente nominale di resistenza al picco (valore di picco) |
171 kA |
|
Intervallo di temperatura
|
-25° / +40°C (+55°C A 4.000 A) |