Potenza ausiliaria affidabile con impronta di carbonio inferiore
Il trasformatore di tensione di servizio della stazione EconiQ (SSVT) fa parte dell'ampio portafoglio di alta tensione EconiQ che elimina SF6 con soluzioni scalabili per la minore impronta di carbonio. Il prodotto utilizza una miscela di gas isolanti alternativi rivoluzionaria che riduce significativamente la sua impronta di carbonio rispetto a SF6.
EconiQ SSVT offre un'alimentazione ausiliaria affidabile e rapidamente implementabile, rendendola adatta a siti remoti, sottostazioni di utilità, fonti rinnovabili, data center e infrastrutture critiche.
L'uso di una miscela di gas eco-efficiente invece di SF6 riduce significativamente il potenziale di riscaldamento globale (GWP) di questo prodotto, rendendolo così a prova di futuro contro le attuali e imminenti normative SF6 in tutto il mondo.
Applicazioni
EconiQ SSVT può essere utilizzato per soddisfare piccole esigenze di potenza di:
- Sottostazioni di utilità
- Rinnovabili - parchi solari o eolici
- Data center
- Grandi industrie (ad es. miniere, petrolio e gas)
- Piccoli insediamenti residenziali remoti / villaggi
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Soluzione rapidamente implementabile per le piccole esigenze di alimentazione
- Prestazioni ambientali eccezionali
- A prova di futuro contro le normative ambientali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Parametro |
Unità |
EconiQ SSVT 145 |
|---|---|---|
| Mezzo isolante | 80% N2 + 20% O2 | |
Tensione massima del sistema |
kV |
145 |
Tensione nominale di resistenza potenza-frequenza di breve durata |
kV |
275 |
Tensione nominale di resistenza agli impulsi di fulmini |
kV |
650 |
| Frequenza nominale | Hz | 50 o 60 |
Fattore di tensione (continua) |
1.2 | |
| Fattore di tensione (30 sec) | 1.5 | |
| Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione (sul terminale di terra primario) | kV | 3 (19 opzionali) |
| Potenza di uscita nominale totale | kVA | 50 o 100 (Valore di sovraccarico: fino al 25%) |
| Tensione secondaria nominale | V | 400/√3 |
| Insulator | Composite | |
| Temperatura ambiente | °C (°F) | Da -40 a 40 (da -40 a 104) |
| Altitudine (m.a.s.l) | m | standard: 1000 |
| Livello di inquinamento | IV (molto pesante) |