RoadPak
Il RoadPak è la nostra soluzione innovativa più recente, per tutte le applicazioni di mobilità elettrica. Consente la progettazione di convertitori con l’induttanza di dispersione complessiva più bassa, grazie all’ultima generazione di chipset SiC MOSFET e a prestazioni di raffreddamento a liquido migliorate grazie alla piastra terminale pin-fin. Inoltre il RoadPak consente connessioni molto facili e a bassa induttività, pertanto la tensione nominale degli inverter può essere aumentata con un solo tipo di modulo. Questo permette di usare RoadPak in un portafoglio di convertitori ben definito in base a varie classi di prestazioni. Le applicazioni di RoadPak includono, tra le altre, la trasmissione principale per autocarri elettrici xEV, i convertitori ausiliari di trazione per autobus elettrici, nonché l’elettronica di potenza per la ricarica xEV