Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Grid-eMotion Flash

Carica in 20 secondi

Conosciuta in precedenza con il nome di TOSA, questa tecnologia di ricarica flash consente una ricarica ultraveloce alle fermate intermedie, ottimizzando i costi operativi e la disponibilità per gli operatori delle flotte.

La soluzione di ricarica flash di Grid-eMotion™ è una soluzione praticabile per il trasporto di massa urbano, che rende le catenarie, le batterie grandi e pesanti, le limitazioni di autonomia e di orario e le emissioni di gas serra e di rumore un ricordo del passato.

Hitachi Energy ha sviluppato e ottimizzato la sua tecnologia di ricarica flash e le apparecchiature di trazione a bordo per le linee di autobus ad alta frequenza e ad alta capacità. Selezionando le tecnologie appropriate e garantendo una gestione ottimale dell'energia, il sistema può far risparmiare fino a 1.000 tonnellate di CO2 su una linea di autobus che percorre circa 600.000 chilometri all'anno. Inoltre, i costi energetici dell'e-bus sono inferiori del 30% a quelli di un autobus diesel.


Caratteristiche:
 

  • Stazioni di ricarica rapida completamente automatizzate installate presso alcune fermate dell'autobus
  • Funzionamento senza catenaria
  •  Tempo di ricarica di 20 secondi
  • Batterie di bordo a corto raggio e a costi ottimali
  • Capacità della batteria da 70 a 130 kWh
  • Soluzione per autobus da 18 e 24 metri
  • Soluzione per il trasporto di massa a emissioni zero
  • Nessuna comunicazione richiesta tra infrastrutture e autobus
  • Stesso orario, frequenza, quantità di passeggeri e autobus della flotta diesel
  • L'accumulo di energia per la riduzione dei picchi può essere proposto in base ai requisiti della rete locale e al funzionamento della linea.
Grid-eMotion™ Flash

Humanising Energy 

A Nantes, in Francia, l'esclusiva tecnologia di ricarica flash di Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, sta aiutando la città a passare alla mobilità sostenibile.

Grid-eMotion Flash consente a Semitan, l'operatore di autobus, di ricaricare i suoi e-bus in pochi secondi alle fermate dei passeggeri. Inoltre, le dimensioni ridotte delle batterie aumentano la capacità dei passeggeri. Grazie a questa soluzione, i passeggeri possono ora godere di un viaggio più pulito, silenzioso e fluido.

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you