Noi di Hitachi Energy comprendiamo la necessità di massimizzare gli investimenti fatti nelle risorse e negli impianti esistenti. Sappiamo anche che il sistema energetico si sta evolvendo rapidamente, si sta digitalizzando, sta diventando sempre più flessibile e sostenibile. La sostituzione su larga scala non è in genere fattibile per la maggior parte delle aziende e gli aggiornamenti sono un approccio essenziale.
Essere proattivi e pianificare un aggiornamento è molto meglio che aspettare passivamente un guasto. Oggi, tuttavia, la ragione principale per l'aggiornamento è sostenere la transizione energetica e garantire che gli impianti esistenti possano diventare più sostenibili ed efficienti dal punto di vista ambientale.
Forniamo consulenza e servizi per aiutarvi a scegliere il percorso migliore per l'aggiornamento in base ai vostri obiettivi specifici. Sulla base di molti anni di esperienza in installazioni complesse, i nostri servizi vi aiuteranno a far evolvere o aggiornare l'impianto alla generazione successiva, a prolungare la durata del sistema, a migliorare la disponibilità e l'affidabilità e a evitare di essere obsoleti.
Quando l'aggiornamento non è fattibile, possiamo aiutarvi a smaltire e riciclare in modo sicuro le vostre apparecchiature obsolete. Un'area di intervento fondamentale del nostro gruppo di assistenza è la fornitura dei metodi più avanzati per ridurre al minimo l'impatto ambientale di fine vita di tutti gli asset OEM.
Ad esempio, per supportare le vecchie apparecchiature o i cilindri riempiti di SF6, offriamo il supporto per la gestione del gas SF6 per il trattamento e la gestione del gas in un ambiente ecologico. Inoltre, è possibile smaltire e riciclare in modo sicuro i trasformatori obsoleti e installare una sostituzione di design adeguata con la nostra soluzione di servizio completa TX Life Replace.
- Il sopralluogo preliminare effettuato da un tecnico esperto valuterà le condizioni e le attrezzature pertinenti, al fine di consigliare la soluzione più adatta.
- Siamo un fornitore di sistemi completi per le soluzioni di ampliamento, dalla proposta alla progettazione, passando per la produzione e il collaudo fino all'installazione e alla messa in funzione del progetto.
- Le nostre capacità di aggiornamento e retrofit forniscono prestazioni operative nuove o migliori del nuovo.
- Siamo in grado di fornire consulenza sui casi in cui i programmi di estensione della vita utile sono ammissibili per i finanziamenti CapEx.
- Risorse per la gestione ambientale e lo smaltimento delle apparecchiature dismesse o dei componenti non funzionanti.
- Tecnologia Hitachi Energy brevettata (vincitrice del premio ambientale Banksia 2012 per la tecnologia pulita) per riportare l'SF6 impuro al livello di purezza del 99,99%.
If you need help and support, we're here.
No matter the issue, our team are on hand to help.
Something caught your eye?
Our sales team will get in touch with you