选择您的地区和语言

菜单

大同日立能源牵引变压器有限公司

Datong ABB Traction Transformer Co., Ltd.

大同日立能源牵引变压器有限公司是日立能源和中车大同电力机车有限公司于2005年组建的合资企业,占地8370平方米。公司主要业务为牵引变压器、电抗器的设计、生产和检修服务。

大同日立能源牵引变压器有限公司作为日立能源在中国投资建立的第一且唯一一家牵引变压器制造企业,其设计理念和制造水平,始终与国际先进水平保持同步。公司在变压器设计中普遍考虑高可靠性、低维修成本、低寿命周期成本等多种因素,并采用轻量化设计,实现了大容量、小型化、低重量等特点,确保了高速动车组和电力机车的稳定高效运行。

大同日立能源牵引变压器有限公司作为国内车载牵引变压器行业领先者,致力于向客户提供 优质可靠、节能环保的牵引变压器,为高速动车组、城际动车组、大功率电力机车安全可靠运行提供电力保障。公司自主研发生产的牵引变压器广泛应用于中国全系列高速动车组、城际动车组和HXD2全系列大功率电力机车上,同时配合主机厂为马来西亚机场快轨城际动车组、白俄罗斯货运I型和II型货运机车提供牵引变压器,并持续为各主机厂投标海外项目提供牵引变压器方案。

作为中国铁路工业主要的优质变压器供应商,公司将继续致力于为中国铁路现代化进程提供高科技、安全可靠的牵引变压器。

公司里程碑

2023

  • 福州滨海快线市域车批量订单
  • 上海机场线市域车批量订单

2022

  • 滁宁线城际车批量订单
  • 成都13#市域车批量订单

2021

  • 贵阳市域车批量订单

2020

  • 复兴号250km/h 标准动车组批量订单
  • 重庆江跳线城际车项目订单

2019

  • 2022年冬奥会京张智能高铁订单
  • 140km/h台州市域车项目订单

2018

  • 复兴号250km/h 标准动车组样机项目
  • 长客、唐山400km/h 动车组研发项目

2017

  • 200km/h CRH6A-A城际动车组项目
  • 160km/h CRH6F-A城际动车组项目

2016

  • 250km/h KZD15动车组项目
  • 350km/h标准动车组项目
  • 中白货运II型电力机车项目
  • 160km/h 混合动力城际快轨项目
  • 160km/h 动力集中动车组项目

2015

  • 160km/h马来西亚机场快轨城际动车组项目
  • 160km/h双流制城际快轨项目

2014

  • 160km/h、200km/h八轴客运电力机车项目
  • 140km/h双流制城际快轨项目
  • 通过CRCC认证

2013

  • 30吨轴重货运机车项目

2012

  • 新八轴电力机车项目 
  • 160km/h电力机车项目

2011

  • 中白货运电力机车项目 
  • CRH7动车组项目

2010

  • HXD2C电力机车项目 
  • CRH380AL动车组项目 
  • IRIS认证 
  • EN 15085-2 CL4焊接认证

2009

  • HXD2B电力机车项目
  • CRH380BL动车组项目
  • CRH380CL动车组项目
  • CRH380DL动车组项目
  • 马来西亚牵引变压器维修项目
  • 获得安全质量标准化企业国家二级证书

2008

  • OHSAS18001认证 
  • ISO14001认证 
  • CRH3动车组项目 
  • 电抗器项目 
  • 第300台产品下线

2007

  • CRH1动车组项目 
  • CRH5动车组项目 
  • HXD2电力机车项目 
  • CRH2动车组项目 
  • ISO9001认证 
  • OSA SAP上线

2006

  • 技术转让、厂房改造、设备更新

2005

  • 公司成立

联系我们

本地销售/服务团队:张相国(Xiangguo Zhang)

地址:山西省大同市前进街1—4号
电话:0352-7588909
邮箱:[email protected]

相关产品

相关链接

View in English

The company was founded in 2005 and focusing on the design, production and service in traction transformer and reactor.