选择您的地区和语言

菜单

合肥日立能源变压器有限公司

Hefei ABB Transformer Co., Ltd.

日立能源旗下的合肥日立能源变压器有限公司成立于1993年,拥有配电变压器运营中心、变压器组件运营中心及服务运营中心。

公司的配电变压器运营中心是日立能源在中国生产油浸式配电变压器的核心工厂,拥有专业的生产设备,完整的产品范围,先进的生产管理系统,能够为客户提供优质的产品组合及行业解决方案。

公司的变压器采用集团全球统一的公共设计技术平台,能够满足GB、IEC、ANSI、GOST等国内外的标准要求。产品包括高效节能、绿色环保、智能型变压器,涵盖电网专用变压器、美式箱变、变频驱动变压器、风力发电及光伏发电专用变压器等,广泛应用于电网、海上风电、陆上风电、太阳能、石油化工、冶金、水泥、盾构、造纸、港口、食品等40多个行业。

变压器产品的生产过程严格按照质量、安全、环保的管理体系运作,确保了产品质量与交付进程。所生产的产品性能优越、使用寿命长、安全可靠性高。

公司的变压器组件运营中心于2009年成立,是集团组件产品类别最全的制造工厂之一,拥有国际先进的72.5kV-550kV系列油浸纸电容式套管、干式胶浸纸电容式套管及变压器分接开关三条生产线。

依托日立能源全球开关和套管强大的技术实力,合肥组件运营中心通过技术引进和自主研发,实现了高端产品的本地化生产制造。研发团队采用三维仿真设计和有限元分析方法,为产品可靠性提供重要保障。

组件运营中心拥有全球最先进的制造设备,包括长度7.6米的全自动套管卷绕机,最先进的自动环氧浇注设备,最高电压达到2000kV的雷电冲击测试系统等,高端制造设备为产品的可靠性和性能提供了保障。制造过程严格遵循集团标准要求,通过严格的质量控制,确保产品性能优越、安全可靠。

公司的服务运营中心是变压器服务领域的领跑者, 成立于2011年,在变压器检修和改造上应用日立能源集团开发的完整的Trafosite Repair技术,拥有先进的专业设备,采用先进的工艺流程为客户提供一站式定制化服务。

业务范围涵盖交、直流电力变压器和配电变压器的升级改造,包括套管更换、开关维护和改造、冷却系统改造等各类现场服务,以及变压器的备品备件、状态评估、故障诊断,同时提供由APM edge、Coretec、CS M10、Txplore共同组成的TXpert 数字化生态系统。

服务提升生产率,服务创造价值。通过不懈的努力,为客户提升变压器安全运行、延长使用寿命,持续提高客户满意度是我们始终追求的目标。

联系我们

企业传播、推广部联络人:范静

地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路3318号,230601

电话: 0551-6227 9217

传真: 0551 6513 6600

相关产品

相关链接