选择您的地区和语言

菜单

西安日立能源电力电容器有限公司

Xi'an ABB Power Capacitor Co., Ltd.

电能质量关乎电网的稳定性和可靠性,它能够帮助用户优化运营成本并确保其符合电网规范。电能质量支持可再生能源入网,有助于提高能源效率,降低碳排放量并减少对环境的影响。

日立能源是电能质量领域的技术领导者,其广泛的产品、系统和服务贯穿整个电力价值链的高、中、低压领域,包括电容器和滤波器,基于电力电子技术的补偿器和软件解决方案等,帮助建设更清洁、更灵活、更安全的电网。

西安日立能源电力电容器有限公司是日立能源在中国设立的唯一一家电容器生产基地和电能质量治理中心。公司传承近百年的电能质量技术和管理经验,坚持“在中国,为中国和世界”的发展战略,不断推动电能质量产品和技术的本土化发展,更快速的为本地用户服务。

目前,西安日立能源电力电容器有限公司已为多个国家重点特高压交、直流输电工程、超高压输电工程、串补工程和110kV~500kV变电站提供了优质可靠的滤波、串联电容器及并联电容器装置。同时也为国内外众多的工业、数据中心、交通和建筑楼宇用户提供了大批量滤波电容器、并联电容器和MMECB金属封闭式电容器柜,以及低压电能质量治理产品。

公司里程碑

2023

  • 乔迁日立能源电容器和电能质量西安制造基地

2022

  • 日立能源全球最大电容器制造基地在西安西咸新区落成。
  • 获得为印度 ±320kV KUDUS-AAREY柔性直流输电工程提供干式电容器。

2021

  • 助力国家重点西电东送项目白鹤滩水电外送工程,为±800kV白鹤滩-江苏UHVDC混合输电工程,白鹤滩-浙江UHVDC工程生产供应湿式和干式电容器。

2020

  • 获得为1000kV 北京东UHVAC项目提供并联电容器产品。
  • 低噪音悬式直流电容器荣膺 “2020年度电气工业创新产品奖”。

2019

  • 公司干式电容器助力张北可再生能源并网,为2022北京冬奥会优质电能质量保驾护航。
  • 公司六种电容器新产品通过国家级产品技术鉴定。
  • 我公司设计研发的110千伏单塔电容器组,及 AIP 新一代电能质量解决方案荣膺 “2019年度电气工业创新产品奖”。

2018

  • 参与港珠澳大桥建设,确保深海隧道优质电能输送。

2017

  • 不断丰富完善本地全电压等级电能质量产品组合
  • 干式电容器DryDCap落户西安
  • PQF有源滤波器生产线落户西安

2016

  • 低压电容器生产线落户西安
  • 获得为世界首条±1100kV昌吉-古泉UHVDC项目提供交直流滤波电容器产品

2015

  • 践行以更多持续创新的技术服务中国市场的承诺,如创新降噪方式在800kV滇西北-深圳高压直流输电工程中的应用等

2014

  • 为地处“世界屋脊”,平均海拔高达4500米的±400kV青藏HVDC项目提供滤波电容器组
  • 设立电能质量中心,为用户提供全电压等级解决方案,帮助改善电能质量,提升电能效率

2011

  • 电容器技术研发中心落户西安
  • 获得公司首个HVDC工程直流场电容器订单,向±800kV锦屏-苏南UHVDC 项目提供直流滤波电容器组,及直流场其他电容器组

2008

  • 产品参与建设上海世博变电站建设项目
  • 获得首个500kV串补项目订单,向河北500kV承德串补项目提供串联电容器
  • 公司迁入西安经济技术开发区新址,年产能提高至45,000 Mvar

2007

  • 产品参与建设北京奥运变电站建设项目
  • 获得公司首个±800kV UHVDC输电工程订单,向云南 - 广东 ±800kV UHVDC输电工程提供滤波电容器组
  • 为世界首条1000kV晋东南 - 南阳 - 荆门UHVAC试验示范工程提供并联电容器组
  • 获得公司首个750kV输变电工程订单,为西北750kV输变电工程提供并联电容器组

2004

  • 向国内首个220kV甘肃碧口-成县串补工程提供串联电容器组

2003

  • 获得 ISO14001:1996, OHSAS18001:1999 环境,职业安全及健康管理

2002

  • 正式生产
  • 获得ISO90001:2000 质量管理体系证书
  • 获得公司首个高压直流输电工程订单,向三峡 - 广东±500kV HVDC输电工程提供滤波电容器组

2001

  • 举行开业典礼

2000

  • 公司在西安正式成立

联系我们

企业传播/推广部联络人:雷洋

地址:中国陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路368号
电话:029 - 8422 1448
传真:029 - 8428 7771

相关产品

相关链接

View in English

Hitachi Energy Xi’an Power Capacitor Co., Ltd. is Hitachi Energy’s only capacitor feeder fac-tory and power quality center in China.