5 min read
Click to enlarge bigger image
5 min read
应对清洁能源转型带来的挑战需要坚定的决心和技术的引领。为构建可持续能源的未来,我们亟需开发新的解决方案,以支持可再生能源顺利并网,并确保电网的效率、可靠性与灵活性。
2023年《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)达成了一项里程碑式协议,即在2030年前将可再生能源装机容量增加三倍。这一目标旨在加速迈向碳中和的未来。作为碳减排的关键技术,风电的经济性近年来快速提升,同时更易于获取。
为将这一愿景转化为具体行动,能源行业的所有利益相关者需要携手合作,以加速清洁能源转型。这一进程在2023年取得了显著进展,其中海上风电装机容量大幅增长,新增装机达到11吉瓦。
日立能源将可持续发展置于企业宗旨的核心,并与各方携手共创前沿解决方案,以推动全球能源系统的变革,加速迈向碳中和的未来。
在2010年代初期,随着海上风电的重要性日益凸显,日立能源推出了公司 OceaniQ™ 海上能源产品组合的重要一员——应用于海上风机的理想解决方案 WindSTAR™ 变压器产品 。通过多年来的持续创新,目前该产品可满足固定式和漂浮式风机的不同需求,并可适配最新一代的大功率风机。WindSTAR变压器严格按照风电行业标准进行开发,如APQP4Wind质量保证方法1。其设计流程基于具体应用和客户需求展开,并对每个新设计进行样机制作和型式试验测试。
在过去14年中,自首台WindSTAR样机发布以来,全球已安装了超过1000台该类型变压器,涵盖20余种定制化设计方案,以满足固定式和漂浮式海上风机的严苛运行条件。凭借紧凑型和轻量化设计,该产品能够应对风机运行过程中的振动、位移和负载的波动。
WindSTAR变压器致力于提高能效,并可采用可生物降解的酯油作为绝缘介质。当前,该变压器系列的电压等级已从最初的33 kV提升到66 kV,以部署在更大容量和功率的风机中,从而帮助减少电力损耗,提升风电场的成本效益。
近日,日立能源中山变压器制造基地为广东湛江徐闻海上风电场300兆瓦增容项目提供了公司全球首批66 kV天然酯WindSTAR变压器。这一技术突破将为可再生能源并网提供技术支持,并进一步提升变压器的整体可持续性。
采用具有生物降解性的酯油作为绝缘介质,不仅能够提高产品安全性,还可以减少对环境的影响(如罕见的泄漏事件),从而降低变压器的碳足迹。此次WindSTAR变压器采用的天然酯(植物油)几乎100%可生物降解,与矿物油相比实现了显著的进步,同时也比可生物降解的合成酯油更具环境效益。
此次在中国率先下线的天然酯WindSTAR解决方案,为客户提供了更广泛的选择。利用日立能源 TrafoStar 全球技术平台,这一创新可以在公司全球其他变压器制造基地进行推广,为各国客户迈向更可持续的未来做出贡献。
与此同时,该变压器也为漂浮式应用做好了准备。在漂浮式海上风电项目中,风机可以安装在漂浮式平台上,在固定式风机受限的深海海域进行发电。
漂浮式风电场的出现是一项重大的突破,可以显著扩大适用于海上风电项目的海域面积,特别是在近浅海区域受限的国家。日立能源拥有从机舱发电到并网的全面解决方案,致力于携手客户与合作伙伴,依托漂浮式应用开发此前未被利用的广阔海域,推动海上可再生能源的利用。
Click to enlarge bigger image