谐波滤波器 CHARM
组架式无源滤波器,用于降低高、中压电网谐波含量
现代化的电器设备对电压稳定性和电能质量提出了更为严格的要求。
电网只能容许有限的谐波或其他电气干扰。通过安装滤波电容器,收益如下:
- 提高电网功率因数, 改善电压稳定性, 减少电网损耗
- 把电网中的谐波降低到可接受的水平
- 避免出现谐振, 防止其他电气干扰因素的扩大
“清洁的”电网可以减少电器设备损耗,延长设备使用寿命。同时也意味着降低了电器设备的维护和更新的成本。
日立能源 无源滤波器是高中压电网高效,无故障的理想解决方案。
应用
应用于需要谐波治理的各大、中、小型高、中压事业或工业用户
为什么选择日立能源?
- 从头到尾支持过滤器项目的能力。具备从头至尾支持整个滤波项目的能力。在项目进程中,更注重与客户的沟通和协作,以助于选择和实现最优的解决方案
- 对电网中的谐波含量进行测量和分析,制定理想方案
- 在不同滤波方案间进行选择,获取最有效的解决方案,减少谐波
- 提供完整的解决方案,包括电容器,电抗器,电阻和互感器
- 滤波领域积累的广泛经验,使我们的设计能够在各种运行环境下可靠运行,不论是寒冷的极地还是炎热的热带环境
类型 | BP、HP 或 C |
---|---|
电压 | 1-550 千伏 |
容量 | >3 Mvar |
基频 | 50 或 60 Hz |
调谐频率 | 可选 |
安装位置 | 户内或户外 |
电容器 | CHDB, CHDE, CHDF |
电抗器 | 空气或铁芯 |