选择您的地区和语言

菜单

低压电容器QCap

低压干式电容器,用于修正功率因数,改善电网质量

通过为电网提供容性无功功率,ABB低压电容器能够极大改善电网质量,节约电费,其主要表现为:

  • 降低或避免电力部门对低功率因数的罚款 
  • 降低电缆和变压器的功率损耗
  • 提高线路的电力传输能力 
  • 提高可用变压器容量
  • 提高长距离输电电压的稳定性 

ABB QCap系列标准的圆柱形低压电容器,能够帮助客户解决低压配电系统中的功率因数问题,改善低压装置的电能质量。
 

应用场合

QCap 电容器单元适用于工业和商业设备无功补偿。
 

为何选择日立能源?

低压电容器QCap产品特点如下:

  • 干式设计
  • 安全密封和过压力分断系统
  • ABB自制的金属化膜,确保其优秀的介电特性
  • 卓越的散热系统
  • 长寿命
  • 高可靠性
  • 标准化的园柱形电容器设计
  • 便于柜内安装
  • 符合国际标准,CE认证
  • 低损耗设计

主要性能参数

QCap  
电压范围 220V ~ 600V 
频率 50/60 Hz
连接 3相
净输出功率 10 ~ 33.1 kvar
电容允差 0%/+10%
损耗 <0.2 Watt/kvar (电介质部分)
<0.35 Watt/kvar (含放电电阻)
<0.5 Watt/kvar (含放电电阻)
放电电阻 放电1分钟内低于 50V
最大允许电流 1.3倍额定电流,连续运行
电压波动 30% max,1 分钟
外壳 铝(可回收)
颜色 铝材料
固定 1 * M12
外形尺寸 (DxH) 90x417mm
重量  约3kg
接线端子 紧固螺丝
上部预留最小空间 20mm
电容器单元间最小空间 30mm
接地 通过外壳固定连接
安装 仅户内
温度范围 -25°C/+55°C (class D IEC60831)
海拔 不高于 2000m
防护等级 IP20
标准 CE, CSA

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系