选择您的地区和语言

菜单

低压有源无功功率发生器PQdynaC

快速、灵活的模块化电能质量解决方案

PQdynaC为电网中快速变化的波动负载提供瞬时无级无功功率补偿,为电网健康稳定运行保驾护航。产品自带电网干扰检测功能,响应快速平稳,使功率因数,无功功率等满足电网运行标准 ,同时对稳定电网电压也有积极作用。此外,PQdynaC还能够提供负载平衡功能,并推出了具备一定的滤波功能的系列产品PQdynaC+。

PQdynaC采用先进的控制技术和电力电子开关,可以瞬时补偿由快速变化的负载引发的功率因数问题,并均衡负载。 模块化设计可灵活配置需要的补偿功率,满足所有工业和基础设施领域的功率补偿需求。

PQdynaC采用3电平逆变器技术,电抗器和控制部分分别设计有冷却风扇,使产品更高效节能。同时,通讯功能更强大,用户可通过产品模块的Wi-Fi功能在电脑或智能手机端设置或监控模块参数,还可以选择配置7英寸HMI用户友好人机控制界面。因此对于终端用户和系统集成商, PQdynaC都是治理快速无功补偿和平衡负载的优先选择,而且根据需求,还可以选择具有一定谐波治理功能的PQdynaC+。

应用

  • 牵引和地铁(轻轨)变电站
  • 采矿,金属,造纸等工业领域。
  • 敏感性负载补偿(例如医院)
  • 不允许过补的无功功率补偿(例如发电机馈电网络)

为何选择日立能源?

  • 设计紧凑,功能强大
  • 低损耗,高效率
  • 提供专门的调试,服务和故障排除支持
  • 用户友好界面
  • 增强型通信功能
  • 拥有超过15年的应用专业知识

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系