金属封闭式电容器组 ABBACUS
具有模块化固定或多级开关电容器的无功功率补偿系统,能够补偿到预设的功率因数
ABBACUS系列金属封闭式电容器组(MECB)是一种经过工厂组装、测试的成套无功补偿系统,具备模块化固定或多级开关电容器步骤,能够自动对单个负载或网络进行补偿,以维持预设的功率因数水平(cos phi)。ABBACUS系列涵盖了一系列金属封闭式电容器组,可满足中压网络中无功功率补偿和谐波过滤的广泛应用和需求。ABBACUS系列提供了日立能源优质一次和二次设备的集成方案,将初级组件、次级控制和保护集成在一个紧凑的模块化外壳内。
可用选项包括:
- 涌流、调谐或滤波电抗器
- 投切式或固定式
- 适用于室内或室外安装
- 铝制、不锈钢和低碳钢外壳
- 自动或手动控制
- 冷却或加热选项
- 不平衡保护
- 互锁功能
- 电弧故障缓解
应用
ABBACUS系列的设计使其能够对电力分配网络、可再生能源(如风电场和太阳能农场)以及采矿、金属、纸浆和纸张、化工、石化、油气、水泥、塑料和其他重工业领域的工业网络进行投切操作,以补偿无功功率。
为什么选择日立能源?
ABBACUS MECB系列基于日立能源在全球范围内广泛认可的金属封闭式电容器组ABBACUS的经验,该系列产品已为全球客户改善电能质量超过20年。ABBACUS系列MECB的主要特点包括:
- 日立能源的高品质组件系列
- 工厂测试确保可靠性
- 一次和二次设备的集成设计
- 多种外壳类型,适应不同应用需求
- 经过验证的日立能源设计,降低生命周期成本
- 全封闭式设计,保护活动部件
- 经过型式测试的母线系统
- 模块化设计,易于扩展
- 可移动资产,可根据工厂需求进行搬迁
- 提供多种选项,以适应不同的应用需求
- 此外,得益于日立能源在全球100多个国家的业务网络,服务和支持始终近在咫尺。
范围概述:
ABBACUS | A 系列 | B 系列 | C 系列 | D 系列 | E 系列 |
---|---|---|---|---|---|
概述 | 固定负载的基本 无功功率补偿 | 动态或固定负载的基本自动 无功功率补偿 | 针对污染网络上的 动态或固定负载的基本自动 无功功率 补偿 | 针对污染网络上的动态或固定负载的 中间自动 无功功率补偿 | 针对 污染网络 上的动态或固定负载的高级 无功功率 补偿 |
相关行业 | 轻工业 | 重工业、轻工业 | 重工业、轻工业、基础设施 | 公用事业, 重工业, 轻工业, 基础设施, 可再生 | 公用事业, 重工业, 轻工业, 基础设施, 可再生 |
产品描述 | Compact fixed solution up to 0.7 Mvar at 12kV | Small modular switched solution with basic protection options up to 1 Mvar at 12kV | Mid-sized modular detuned/ filter switched solution with basic protection options up to 1 Mvar per module at 12kV | Modular mid-sized detuned/ filter switched solution with increased protection options up to 2.5 Mvar per module at 12kV | Modular full-sized inrush/ detuned/ filter switched/ fixed solution with advanced protection options up to 2.5 Mvar per module at 12kV to 6 Mvar at 36kV |
主要参数
ABBACUS | |
---|---|
电压 | 1-38 千伏 |
最大输出 | 高达 30 Mvar |
频率 | 50 或 60 Hz |
安装位置 | 户内或户外 |
环境温度 | -10/+50°C(可根据要求提供较低/较高额定值) |
海拔高度 | < 海拔 1000 米 |
湿度 | 最大 90% 相对湿度,无冷凝 |
绝缘等级 | 高达 200 kV BIL |
短路电流 | 高达 50 kA,持续 1 秒 |
电容器组配置 | 固定式,开关式,单步或多步投切式 |
执行标准 | IEC、IEEE / ANSI 、CSA 或同等标准 ASCE 7-10 120mph 风速等级 IEEE 693-2005 高抗震水平 MSK-64 X 抗震强度等级 |