选择您的地区和语言

菜单

AC交流单相油浸式电容器

单相电容器,用于无功功率补偿和谐波滤除

AC 油浸式电容器,单元容量最大可达1200kvar (额定频率50Hz),其特点是损耗极其微小,可靠性高。电容器单元由绝缘介质层聚丙烯薄膜和铝箔电极卷制构成,可采用不同的熔丝技术,包括内熔丝(CHDB)结构,外熔丝(CHDE)结构或无熔丝(CHDF)结构。

电容器的绝缘浸渍剂选用的是电气性能优异,可以生物降解的烃化合物;箱壳采用表面经过处理的优质钢板;选用的瓷瓶和接线端子同样都具有精良的品质和优异的可靠性能。
 

应用

  • 并联无功补偿装置
  • 谐波滤波器
  • 串联电容器解决方案
  • SVC装置
  • HVDC装置

为何选择日立能源?

  • 在可靠性方面有出色的记录
  • 可应用在最严苛的环境中,且运行稳定
  • 所有熔丝技术均适用
  • 全膜结构,损耗微乎其微,寿命周期长
  • 铝箔折边技术,局部放电性能优异
  • 电容器外壳采用铁素体不锈钢,表面喷漆采用防腐蚀油漆
  • 先进的喷涂系统,采用炉固化工艺

性能参数简表

  CHDB
内熔丝结构
CHDE
外熔丝结构
CHDF
无熔丝结构
容量 (50 Hz) 100 - 1,200 kvar 100 - 500 kvar 300 - 1,200 kvar
容量 (60 Hz) 100 - 1,400 kvar 100 - 600 kvar 300 - 1,400 kvar
电压 1 - 15 kV 1 - 20 kV 1 - 20 kV
最大电流 180 A 60 A 180 A

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系