选择您的地区和语言

菜单

DryDCap直流干式电容器

应用于电压源换流器的直流干式电容器

ABB 直流干式电容器 DryDCap是一种应用于现代换流器技术的干式直流电容器。干式,顾名思义就没有液体泄漏的风险,而且在产品的整个生命周期内对环境的影响也是微乎其微。其高能量密度使其设计紧凑,可以在户内或户外应用。
 

应用

  • 轻型HVDC或类似的换流设备中
  • 轻型SVC或类似换流设备中
  • 应用于换流器直流环节,如在电机驱动,牵引装置等中。

为何选择日立能源?

  • 干式设计无泄漏风险
  • 高能量密度,设计紧凑
  • 低电感,能够给半导体设备提供更好的保护
  • 分段电极确保整个生命周期的安全性。

性能参数简表

DryDCap  
重量 130 kg
外壳材质
安装方式 立式或卧式
爬距 160 mm
闪络距离 (极对壳)
垂直电缆连接
轴电缆连接

59 mm
40 mm
电压 (V) 2,600
电容值 (mF) 4 - 9.6

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系