选择您的地区和语言

菜单

e-mesh采矿解决方案

实现可持续的采矿业增长。

通过可靠和高质量的现场电源,实现卓越运营。

如今,全球采矿业正面临多种挑战,包括大宗商品价格持平,矿石品位分级质量下降,熟练劳动力短缺,严格的环境指导方针以及不断上涨的能源成本。除此之外,现有矿山储量的枯竭,现在该行业被迫优化现有矿山的生产,或者在偏远的地区开设新矿山。

采矿业是能源密集型产业,电力消耗占矿山总运营预算的15%至40%1。大多数矿井,特别是那些位于偏远地区的矿井,严重依赖柴油发电机供电。矿山还受到严格审查,以遵循当地和国际环境法规以充分减少碳足迹。

在保持低成本的同时实现自力更生和环保发电是应对这些挑战的解决方案。

e-mesh PowerStore 是一种可靠且价格合理的微电网和储能解决方案,适合满足采矿业的能源需求。

我们的解决方案有助于:

  • 通过减少化石燃料的购买,显著降低能源开支
  • 减少柴油消耗并降低运营成本
  • 确保离网远程矿井不间断供电
  • 确保持续的采矿作业并有效提高生产率
  • 充分减少对电网电源的依赖
  • 通过减少发电机需求来减少二氧化碳排放
  • 遵守环境法规
  • 实现能源自给自足 

1 资料来源:安永(Ernst&Young)2016-17年度矿业和金属行业面临的十大业务风险