选择您的地区和语言

菜单

紧凑型GIS设备,420 kV

预安装式模块化GIS设备

紧凑型GIS是基于日立能源公认的GIS技术的预设计、标准化、紧凑型设备。与传统变电站相比,紧凑型GIS可大幅缩减安装周期。是为电网扩建快速提供电力, 满足紧急用电需求,安装周期短时客户的理想解决方案。

紧凑型GIS设备配备有完全预置好的控制、保护、监控和交流的一次和二次设备。由于其预置设计和安装周期短,可便捷地运送到工作现场,是石油、天然气和矿业的理想应用方案。
 

应用

  • 紧急备用和更换的馈线单元间隔
  • 石油和天然气工业
  • 矿业
  • 陆地和海上平台风电场
  • 远距离安装
  • 极端温度和环境
  • 拖车式移动开关设备

为何选择日立能源?

  • 超过五十年的公认的GIS技术
  • 遍及全球的足迹和经验
  • 预安装式的设计保障了快速交付与安装周期
  • 减少项目重叠,降低延迟交货的风险
  • 大幅缩短现场安装周期,降低项目成本
  • 较传统AIS变电站节省占地面积
  • 可在极端条件的环境下使用
  • 模块化预安装式设计使运输便捷

主要技术参数

紧凑型GIS          
额定电压[kV] 145 170 245/253 300 420
额定频率[Hz]         50/60
额定短时工频耐受电压(1 min) [kV] 275 325 460 460 650
额定雷电冲击耐受电压(1.2/50 µs) [kV] 650 750 1050 1050 1425
额定耐受操作过电压(250 / 2,500 µs) [kV] - - - - 1050
额定电流—母线/馈线[A] 3,150 4,000 3,150 4,000 5,000
额定短路开断电流[A]  40 63 50 63 63
额定短时耐受电流,3s[kA] 40 63 63/50 63 63
额定峰时耐受电流[kA]  104 164 135 135 170
间隔宽度[mm] -

了解更多

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品