选择您的地区和语言

菜单

射线照相法

检查开关内部

当射线照相法与传统外部诊断试验相结合,能避免不必要的或有侵害性的内部检查和维护,因而能大大减少维护成本,改善断路器的运作可靠性。通过使用射线照相法对SF6断路器进行诊断试验,使得ABB能以一种全新的方式实施可靠的技术,并节约成本!
 

应用

射线照相法是最新的X光成像技术,用于检查设备内部环境,并获得断路器关键内部部件的详细数字图像。OEM专家将对这些图像进行检查,并与原始部件和组装图的尺寸及公差相比较。使用该技术进行维护所花费的成本,仅为使用传统有侵害性的内部维护检查成本的一半。
 

为何选择日立能源?

  • 射线照相法不仅适用于ABB自主生产设备,也适用于其他制造商生产的产品,包括过时的设备。
  • 通过使用该方法,不需拆解设备就能看清其内部结构,从而有效地减少成本和停工时间,并能实现更好的维护计划。
  • 通过精准定位必要的维修,使得人力和财力资源分配更高效。
  • 可消除环境污染物进入设备的风险及SF6排放风险。

了解更多

射线照相法,有效节省时间和金钱

案例参考

第一时间了解高压开关设备维护的必要性

白皮书

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系