适用于 72.5 至 420 千伏的混合式开关设备
紧凑型开关设备在工厂内经过全面组装和高压测试,可快速安装和通电。
插接式开关系统 (PASS) 开关设备是一款紧凑型混合式开关设备,在工厂内经过全面组装和高压测试,可以快速安装和通电。PASS 产品系列的电压范围为 72.5 至 420 千伏,断流能力范围为 31.5 至 63 千安。PASS 将整个开关设备的所有功能封装在一个模块中。
混合式设计利用传统的空气绝缘母线与变电站中的其他设备连接,同时将所有高压柜功能封装在单相气体绝缘外壳中,与传统的 AIS 设备相比,可进行室外安装并节省大量空间。
为什么选择日立能源?
- PASS 拥有超过 9500 个托架,是全球安装最广泛的混合式开关设备,可在多种不同的气候和应用中保护电网安全;
- 在 AIS 值下接近 GIS 的紧凑性 - 两全其美;
- 交付时已完全组装并经过测试,可快速安装和通电;
- 模块化设计可在较短的制造时间内实现高度可定制的解决方案;
- 无处不在的全球服务组织;
我们的产品和服务
- 适用于 72.5 至 420 千伏的混合模块
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系