选择您的地区和语言

菜单

ELK混合开关设备,550 kV

技术可靠,占地面积小,成本优化

ELK HGIS设备整合了AIS设备突出的密封技术,额定电压从145kV到550kV。基于近六十年来公认的ELK技术,我们的HGIS设备拥有核心的开断和计量技术。是新设备安装和扩建或改造已有变电站的可靠经济的解决方案。

应用

  • 有限可用空间下建设新变电站的优质选择
  • 变电站扩建
  • 对早期传统产品进行更换以延长变电站运行寿命 
  • 低重心设计适用于地震频发区

为何选择日立能源?

  • 近五十年的公认的GIS技术
  • 遍布全球的足迹和经验
  • 比传统AIS设备节省高达70%的占地面积
  • 减少包括运输和土建工程在内的投资成本 
  • 5-6个月内交付并安装 
  • 变电站整体设计上灵活多变
  • 通过GIS设备的壳体接地,确保观察窗和操作机构的安全使用

主要技术参数

Hybrid Switchgear ELK      
额定电压[kV] 145 420 550
额定频率[Hz]     50/60 
额定短时工频耐受电压(1 min) [kV]  275 650 740
额定雷电冲击耐受电压(1.2/50 µs) [kV]    650 1425 1675
额定耐受操作过电压(250 / 2,500 µs) [kV]  n/a 1050 1300
额定电流—母线/馈线[A]  2,500 5,000 5,000/6300
额定短路开断电流[A]     40 63 63/80
额定短时耐受电流,3s[kA]  40 63 63/80
额定峰时耐受电流[kA]   100/104 171 172/216
环境温度[°C]    -30 … +40
安装方式   户外

了解更多

ABB混合式高压开关设备帮助增强荷兰电网

新闻稿

ABB混合式高压开关设备加强中国东部省份的电网传输能力

新闻稿

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系